TL305-3MC-IOL-M12

Torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50149097

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie TL 305-IOL
Contiene 1x dado M30
1x guarnizione piatta di gomma
Tipo di segnalazione Ottico
Intensità della luce regolabile 10 … 100 %, via IO-Link
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 175 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 8 V
Tensione di commutazione low max. 5 V
Tipo di tensione CC
Funzione External Trigger Mode: 8 preset cromatici
Trigger 1
Funzione External Trigger Mode: 8 preset cromatici
Trigger 2
Funzione External Trigger Mode: 8 preset cromatici
Trigger 3
Tipo IO-Link
Funzione Quattro modi operativi, configurazione dei colori e del cicalino
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 5 ms
Tipo di frame TYPE_2_V
Specifica V1.1
Device ID 5000
SIO-Mode support
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Colore della luce mediante attivazione dei pin (External Trigger Mode)
IO-Link
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 50,6 mm x 165 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio anodizzato
Materiale della superficie luminosa Plastica, Policarbonato
Peso netto 270 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di illuminazione LED/24V
Moduli calotta 3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale Luce costante, lampeggiante, flash
Angolo di emissione 360°
Ordine dei moduli (crescente) Personalizzazione via IO-Link: spazio di colore RGB, Impostazioni di fabbrica: rosso, verde, giallo, blu, bianco, arancione, rosa
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio 0 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf