TKS 20x40.P

Riflettore

Codice prodotto: 50106960

Disponibile immediatamente

Icon
Campo di impiego Farmaceutico
Forma costruttiva Rettangolare
Dimensioni triple 2,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 20 mm
Misura di montaggio, altezza 60 mm
Misura di montaggio, spessore 6 mm
Superficie riflettente, altezza 38 mm
Superficie riflettente, larghezza 16 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PES
Struttura della superficie attiva Triple
Peso netto 5 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467