TK BR 53
Riflettore
Campo di impiego | Alimentare |
Forma costruttiva | Rettangolare |
Dimensioni triple | 0,3 mm |
Misura di montaggio, larghezza | 14 mm |
Misura di montaggio, altezza | 36 mm |
Misura di montaggio, spessore | 20,3 mm |
Superficie riflettente, altezza | 10 mm |
Superficie riflettente, larghezza | 29 mm |
Materiale del riflettore | Plastica |
Materiale del supporto | Acciaio inox |
Con cambio di polarizzazione | Sì |
Denominazione chimica, materiale del riflettore | Acciaio inox |
Struttura della superficie attiva | Mikrotriple |
Peso netto | 50 g |
Tipo di fissaggio | Adattamento dell'alloggiamento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Voce tariffaria doganale | 73269098 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |