TFM 05 2210.210
Transponder
Serie | TFM |
Idoneo per | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Memoria | 112 B |
Blocco di memoria | 28 pezzo(i) |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 67 |
Forma costruttiva | Etichetta |
Dimensioni (P x H x L) | 50 mm x 0,3 mm x 50 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 2 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 100 °C |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |