TFM 05 1110.Ex
Transponder
Serie | TFM |
Idoneo per | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Memoria | 112 B |
Blocco di memoria | 28 pezzo(i) |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 67 |
Forma costruttiva | Disco |
Spessore | 15 mm |
Diametro esterno | 54 mm |
Diametro interno | 5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Poliammide PA non rinforzato |
Peso netto | 45 g |
Montaggio | Possibile su metallo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
Gruppo di apparecchi Ex | II |
Temperatura di superficie ammessa | T=80 °C |
Classe di temperatura, gas | T4 |
Tipo di protezione antideflagrante | Protezione «tD» mediante l'alloggiamento «nA» non scintillante |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |