TFI 03 1601.120

Transponder

Codice prodotto: 50039070

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie TFI
Idoneo per RFI
Chip EM4102
Frequenza di lavoro 0,125 MHz
Memoria 8 B
Blocco di memoria 1 pezzo(i)
Norme di riferimento ISO 15693
Grado di protezione IP 67
Forma costruttiva Disco
Spessore 2,5 mm
Diametro esterno 30 mm
Diametro interno 5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Plastica termoindurente
Peso netto 3,5 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 85 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 200 °C
Voce tariffaria doganale 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996