SLS46CI-40.K28
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Serie | 46C |
Funzioni | Ingresso di attivazione |
Tipo | 2, IEC/EN 61496, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B, In combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B, In combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, in combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B, In combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, In combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-10 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849, In combinazione con un'idonea centralina di controllo tipo 2, ad es. MSI-TR1B |
Portata di esercizio | 0,5 ... 40 m |
Portata limite | 0,5 ... 48 m |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 940 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | 1 |
Angolo di apertura, max. | -5 ... 5 ° |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 40 mA |
Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Tensione di commutazione high min. | 8 V |
Tensione di commutazione low max. | 1,5 V |
Ritardo di attivazione/interdizione | 1 ms |
Impedenza di ingresso | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Stato di commutazione active | high |
Frequenza di commutazione | 250 Hz |
Tempo di risposta | 2,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,21 mm² |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III, Tensione nominale 50 V |
Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |