Centro di lavorazione
Nei centri di lavorazione avviene la fresatura, la tornitura e la foratura di oggetti di materiali differenti. Una lavorazione estremamente precisa dei pezzi da lavorare in centri di lavorazione complessi, presuppone la disponibilità dell'utensile giusto per la rispettiva fase di lavorazione. Per il carico e lo scarico automatico dei centri di lavorazione spesso si ricorre all'impiego di robot industriali. Prima che il robot afferri un pezzo questo deve essere identificato in modo univoco per permettere che possa essere eseguito il giusto passaggio di lavorazione. I robot industriali eseguono in un tempo molto breve un gran numero di movimenti di rotazione e di presa. Le aree di lavoro robotizzate devono essere protette in modo affidabile dall'accesso e dalla presenza di persone.
I nostri sensori induttivi e ottici controllano e monitorano la presenza e la posizione di parti e pezzi da lavorare.
I nostri sistemi di identificazione registrano i dati per la loro tracciabilità e per la fase di lavorazione successiva. E i nostri
sensori di sicurezza monitorano affidabilmente le aree pericolose
e proteggono i punti pericolosi.