S300-P13C1-M12-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Serie | S300 |
Funzioni | Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119 Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
Protezione dal contatto | Isolamento di protezione O |
Tensione nominale di isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 2 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 39 mm x 97 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 165 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Direzione di commutazione | Su entrambi i lati Su un solo lato |
Direzioni di azionamento per avvicinamento | 4 x laterale (90°) 360° |
Velocità di avvicinamento | A seconda dell'attuatore utilizzato |
Durata meccanica | 20.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 3.600 per ora, IEC 60947-5-1 |
Supporto dell'attuatore | Lungo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |