S200-P5C1-M20

Interruttore di sicurezza

Codice prodotto: 63000204

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie S200
Funzioni Dispositivo di interblocco a codifica meccanica di tipo2 secondo EN ISO 14119
Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 numero di cicli
Categoria d'utilizzo con DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti 3NC
Apertura contatto Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Protezione dal contatto Messa a terra
Tensione nominale di isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente termica convenzionale max. 10 A
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Numero degli ingressi dei cavi 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento contatti
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 6 poli
Sezioni di collegamento 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Tecnopolimero, vetrorinforzato, autoestinguente
Materiale del contatto elettrico Lega d'argento
Peso netto 295 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di ingresso cavo M20 x 1,5
Tipo di commutatore Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione Contatto a scatto lento
Direzioni di azionamento per avvicinamento 1 x alto
4 x laterale (90°)
Velocità di avvicinamento 0 ... 0,5 m/s
Durata meccanica 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max. 3.600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno Serie AC-AHxx, diritto, angolare, molleggiato, regolabile
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato 10 N
Percorso di azionamento con separazione forzata 8,8 mm
Tolleranza contraccolpi 4,5 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
Modello CAD 3D - S200-M4C1-M20 - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf