S200-M3C1-M20
Interruttore di sicurezza
Serie | S200 |
Funzioni | Dispositivo di interblocco a codifica meccanica di tipo2 secondo EN ISO 14119 Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Protezione dal contatto | Messa a terra |
Tensione nominale di isolamento | 500 V CA, 600 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 10 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Numero degli ingressi dei cavi | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 4 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 38 mm x 109,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | ZAMAK |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 292 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di ingresso cavo | M20 x 1,5 |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Direzioni di azionamento per avvicinamento | 1 x alto 4 x laterale (90°) |
Velocità di avvicinamento | 0 ... 0,5 m/s |
Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 3.600 per ora, IEC 6047-5-1 |
Attuatore, esterno | Serie AC-AHxx, diritto, angolare, molleggiato, regolabile |
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 10 N |
Percorso di azionamento con separazione forzata | 10,2 mm |
Tolleranza contraccolpi | 4,5 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |