S20-P4C1-M12-FH
Interruttore di sicurezza
Serie | S20 |
Funzioni | Dispositivo di interblocco con interruttore di posizione ad azionamento meccanico di tipo 2 con attuatore a bassa codifica secondo EN ISO 14119 |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti | 2NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
Protezione dal contatto | Isolamento di protezione O |
Tensione nominale di isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 2 A |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 112 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Direzioni di azionamento per avvicinamento | 1 x alto 4 x laterale (90°) |
Velocità di avvicinamento | 0 ... 0,5 m/s |
Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 3.600 per ora, IEC 6047-5-1 |
Attuatore, esterno | Serie AC-ANxx: diritto, angolare, molleggiato, regolabile |
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 10 N |
Percorso di azionamento con separazione forzata | 7,8 mm |
Tolleranza contraccolpi | 4,5 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |