S-M12A-ET
Connettore maschio
Idoneo per interfaccia | Ethernet |
Categoria di sovratensione | II |
Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) | 250 V |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Materiale corpo dell'impugnatura | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Modello | Assiale |
Bloccaggio | Raccordo filettato |
Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Schermato | Sì |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | zinco pressofuso, nichelato chimicamente |
Peso netto | 38 g |
Passaggio max. del cavo | 6 ... 8 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 85 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |