RSL425-M/CU416-300-WPU
Laser scanner di sicurezza
Serie | RSL 400 |
Applicazione | Protezione di accesso stazionaria Protezione laterale mobile Protezione mobile di aree pericolose Protezione stazionaria di aree pericolose |
Modello speciale | Uscita dei dati di misura ottimizzata per la navigazione di veicoli |
Funzioni | Concatenazione arresto di emergenza Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile Modalità quattro campi |
Riavvio | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Risoluzione (impostabile) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Portata minima impostabile | 50 mm |
Numero coppie di campi, commutabili | 10 |
Numero gruppi di quattro campi, commutabili | 10 |
Numero funzioni di protezione | 1 pezzo(i) |
Numero configurazioni sensori indipendenti | 1 |
Grado di remissione min. | 1,8 % |
Portata | 0 ... 4,5 m |
Numero delle coppie di campi | 10 |
Portata | 0 ... 20 m |
Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
Grado di remissione min. | 10 % |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Frequenza di ripetizione | 90 kHz |
Risoluzione angolare | 0,1 ° |
Intervallo angolare | 270 ° |
Campo di rilevamento | 0 ... 50 m, Remissione > 90% |
Grado di remissione | 90 % |
Risoluzione radiale della distanza | 1 mm |
Risoluzione laterale della distanza | 0,1 ° |
Errore di misura sistematico Dmeas - Dreal | min.: -20 mm tip.: -10 mm max.: 0 mm , (Remissione: 1,8 % … retroriflettore Campo di misura: 0,2 … 25 m) |
Rumore del valore di misura | 10 mm 1 σ (• Remissione: 1,8% … 20% Campo di misura: 0 … 9 m • Remissione: 20% … retroriflettore Campo di misura: 0 … 25 m) |
Punto laser (AxL), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Punto laser (AxL), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Punto laser (AxL), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Punto laser (AxL), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Corrente assorbita (senza carico), max. | 700 mA, (Usare alimentatore da 3 A) |
Potenza assorbita, max. | 17 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Numero delle uscite di commutazione, configurabili | 4 pezzo(i) |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 20,8 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 300 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tempo di risposta | 80 ms, ≥ |
Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione TCP/IP |
Collegamento | Connettore M12, 4 poli, codifica D |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
Banda di frequenze | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Potenza di trasmissione emessa | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
Funzione | Configurazione/parametrizzazione |
Collegamento | USB 2.0 Mini-B, connettore femmina |
Velocità di trasmissione max. | 12 Mbit/s |
Lunghezza cavo | ≤ 5m Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi. |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 300 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Sezione conduttore alimentazione | 1 mm² |
Sezione conduttore segnali | 0,14 mm² |
Grandezza della filettatura | M30 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 16 poli |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Resistenza di linea, max. | 15 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
Peso netto | 3.000 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Piastra di montaggio |
Tipo di visualizzazione | Display alfanumerico Indicatore a LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Sensor Studio |
Elementi di controllo | Software Sensor Studio |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III, EN 61140 |
Omologazioni | TÜV Süd |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29 |
Brevetti USA | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |