RS4-2M
Laser scanner di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Pacchetto di funzioni | MotionMonitoring |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo della commutazione dei campi Monitoraggio campo di allarme MotionMonitoring Protezione di aree pericolose orizzontale Protezione verticale dell'accesso Protezione verticale di punti pericolosi Risoluzione, selezionabile Test all'avvio Uscita di allarme addizionale |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Numero di campi protetti | 8 pezzo(i) |
Tipo selezione coppia di campi | Via ingressi di commutazione |
Risoluzione (impostabile) | 70/150 mm |
Portata minima impostabile | 200 mm |
Portata con risoluzione di 70 mm | 2,15 m |
Portata con risoluzione di 150 mm | 2,15 m |
Numero coppie di campi, commutabili | 8 |
Grado di remissione min. | 1,8 % |
Contorno di riferimento selezionabile | Sì |
Portata | 0 ... 2,15 m |
Numero di campi di allarme | 8 pezzo(i) |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Portata | 0 ... 15 m |
Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
Grado di remissione min. | 20 % |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Durata dell'impulso | 0,003 µs |
Pausa dell'impulso | 40 µs |
Frequenza di ripetizione | 25 kHz |
Tolleranza laterale con sistema di montaggio | -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio) |
Tolleranza laterale senza sistema di montaggio | -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento) |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione della distanza | 5 mm |
Campo di rilevamento | 0 ... 50 m |
Angolo di rilevamento | 190 ° |
Velocità di tasteggio | 25 scans/s |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1. |
Corrente assorbita, max. | 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A) |
Potenza assorbita, max. | 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Protezione | 1,6 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 16 V |
Tensione di commutazione low max. | 3 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 5 mA |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tensione di commutazione tip. | 21 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 250 mA |
Induttanza di carico | 1.000.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,1 µF |
Corrente residua, max. | 0,5 mA |
Corrente residua tip. | 0,005 mA |
Caduta di tensione | 3,2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 20 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tensione di commutazione tip. | 21 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tempo di risposta | 80 ms |
Tempo di risposta | 80 ... 640 ms |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software Trasmissione dati |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software Trasmissione dati |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 15 poli |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 9 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio |
Peso netto | 2.000 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 5 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Software PC |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Brevetti USA | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |