ROD4 plus
Laser scanner
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 4 |
Contiene | Software di configurazione RODplussoft |
Applicazione | Misura dei contorni Riconoscimento di oggetti 3D |
Modello speciale | Uscita di warning |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Campo di misura | 0 ... 65.000 mm |
Angolo di rilevamento | 190 ° |
Velocità di tasteggio | 25 scans/s |
Precisione di ripetizione | 15 mm |
Tempo di misura | 40ms |
Risoluzione del valore di misura | 5 mm |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tempo di risposta | 40 ms |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M16 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 14 poli |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 2.300 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |