RK 93/4-60 S

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50000553

Disponibile immediatamente

Serie 93
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Modello speciale Ottica a V
Portata di esercizio 0 ... 0,06 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 0,065 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 0,6 W
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 250 Hz
Tempo di risposta 2 ms
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 170 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf