RK 85/7-2000

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50000517

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HT49C.UC/TS-TB
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50127193
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127193

Disponibile immediatamente

Serie 85
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio 0 ... 2 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tensione di alimentazione UB 230 V, CA/CC, -10 ... 10 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Relè, contatto N.C./contatto N.A.
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 20 Hz
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Numero di poli 6 poli
Dimensioni (P x H x L) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 490 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione I
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Scheda dati - pdf