RK 72/2

Fotocellula a riflessione non polarizzata

Codice prodotto: 50000396

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
RK18B.1/2N-6000
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo: 50117372
  • Serie: 18B
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 6 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50117372

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie 72
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,1 ... 4 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,1 ... 6 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 3 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Scheda dati - pdf