Reflexfolie 914x914mm-S

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50108988

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Superficie riflettente, altezza 914 mm
Superficie riflettente, larghezza 914 mm
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Peso netto 960 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467