REF 6-A-220x220

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50137406

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Dimensioni triple 0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 220 mm
Misura di montaggio, altezza 220 mm
Superficie riflettente, altezza 220 mm
Superficie riflettente, larghezza 220 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 29 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467