REF 4-A-25x22800

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50041876

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
REF 4-A-25x45700
Pellicola riflettente
Codice articolo: 50145206
  • Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
  • Tipo di fissaggio: Autoadesivo
  • Superficie riflettente, larghezza: 25 mm
  • Superficie riflettente, altezza: 45.700 mm
Codice articolo: 50145206

Tempo di consegna ca. 11 giorni lavorativi
Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione
Misura di montaggio, larghezza 25 mm
Misura di montaggio, altezza 22.800 mm
Superficie riflettente, altezza 22.800 mm
Superficie riflettente, larghezza 25 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Triple
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467