RD800-x-UCA

Attuatore

Codice prodotto: 63002101

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie RD800
Applicazione Applicazione in serie
Applicazione singola
Tipo di codice Codice univoco
Idoneo per Transponder di sicurezza RD800
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Peso netto 24 g
Colore dell'alloggiamento Antracite
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 80 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma EN 60068-2-6
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf