PSU-05A-3P-24V-H
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | PSU 200 |
Numero fasi | 3 pezzo(i) |
Efficienza | 92,5% (3 x 400 V CA) |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione di ingresso | 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC |
Corrente d'entrata | 0,45 A (3 x 360 V CA) |
Tensione di uscita | 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V regolabile |
Corrente di uscita | 5 A |
Numero di uscite di segnalazione | 1 pezzo(i) |
Power boost | 7,5 A / > 5s |
Hyper Boost | 20 A / > 20s |
Funzione | Cortocircuito Sovraccarico Surriscaldamento |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 4 poli |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
Numero di poli | 6 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 50 mm x 143 mm x 143 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 660 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
Grado di inquinamento | 2 |
Grado di protezione | IP 20 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85044090 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |