DDLS 500 con trasmissione a 100 Mbit/s in tempo reale
La DDLS 500 è una fotocellula di trasmissione dati che, oltre a un'elevata velocità di trasmissione di 100 Mbit/s, pone nuovi parametri di riferimento in termini di facilità di utilizzo. Un laser di allineamento integrato permette un montaggio rapido e preciso. Il web server integrato permette di eseguire una diagnostica a distanza da qualsiasi luogo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 81 prodotti trovati
Prodotto combinato
DDLS 508 200.3 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132935
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
DDLS 508 200.4 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132936
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Riscaldamento, Dispositivo laser di allineamento i...
Prodotto combinato
DDLS 508 120.3 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132933
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
DDLS 508 120.4 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132934
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
Prodotto combinato
DDLS 508 40.3 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132931
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
DDLS 508 40.4 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132932
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
Prodotto combinato
DDLS 508 200.3 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132929
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
DDLS 508 200.4 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132930
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
Prodotto combinato
DDLS 508 120.3 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132927
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
DDLS 508 120.4 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132928
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
Prodotto combinato
DDLS 508 40.3 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132925
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
DDLS 508 40.4 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132926
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
Prodotto combinato
DDLS 508 200.3 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132923
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
DDLS 508 200.4 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132924
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
Prodotto combinato
DDLS 508 120.3 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132921
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
DDLS 508 120.4 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132922
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
Prodotto combinato
DDLS 508 40.3 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132919
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
DDLS 508 40.4 H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132920
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
Prodotto combinato
DDLS 508 200.3
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132917
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
DDLS 508 200.4
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132918
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
Prodotto combinato
DDLS 508 120.3
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132915
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
DDLS 508 120.4
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132916
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
Prodotto combinato
DDLS 508 40.3
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132913
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
DDLS 508 40.4
Trasmissione ottica dati
Codice articolo:
50132914
- Interfaccia: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
Dati dell'articolo del: 10/04/25