Trasmissione ottica dati

All'interno di una rete i dati sono trasmessi in diversi modi. Le fotocellule di trasmissione dati sfruttano l'«aria» per trasferire i dati in maniera invisibile, senza contatto e senza usura, fino a una distanza di 300 metri. Si tratta di una tecnologia leader nel settore della costruzione impianti che combina l'efficienza pratica con quella economica.

Panoramica

Header_DDLS200-500

Trasmissione ottica dati

All'interno di una rete i dati sono trasmessi in diversi modi. Le fotocellule di trasmissione dati sfruttano l'«aria» per trasferire i dati in maniera invisibile, senza contatto e senza usura, fino a una distanza di 500 metri. Si tratta di una tecnologia leader nel settore della costruzione impianti che combina l'efficienza pratica con quella economica.



DDLS 500

Barriera a fotocellula dati con server web integrato per la diagnostica a distanza

Quando si tratta di trasmettere dati senza cavi e senza disturbi, le barriere ottiche a fotocellula dati sono sempre la scelta giusta, perché permettono la comunicazione senza contatto in tutte quelle applicazioni in cui i sistemi meccanici e i sistemi WLAN si scontrano con i loro limiti. 

La fotocellula di trasmissione ottica dei dati DDLS 500 permette una trasmissione dei dati trasparente, senza contatto e priva di usura fino a 200 m in tempo reale a 100 Mbit/sec. Un laser infrarosso non visibile comunica a tale scopo in modo bidirezionale tra i dispositivi. Ulteriori funzioni facilitano la manipolazione dei dispositivi. Grazie al dispositivo laser di allineamento e alla livella a bolla integrata l'allineamento risulterà estremamente facile anche su tratti più lunghi. Il web server integrato nella DDLS 500 è unico al mondo e permette di effettuare la diagnostica a distanza.  Inoltre, la DDLS 500 è riconoscibile come nodo PROFINET.

I vostri vantaggi

  • Trasmissione dati trasparente in tempo reale: con 100 Mbit/sec. possono essere trasferiti tutti i protocolli Ethernet di uso comune con un ritardo minimo.

  • Integrated connectivity: accesso da tutto il mondo a tutti i dati di diagnostica grazie al web server integrato. Trasmissione dei dati diagnostici al controllore (PROFINET).

  • Abbinamento autonomo delle funzioni: Il design modulare consente di ampliare il modello base a seconda delle esigenze con le funzioni disponibili: portata, dispositivo laser di allineamento, riscaldamento e web server.

  • Semplice montaggio e allineamento: grazie al dispositivo laser di allineamento, alla livella a bolla e alla piastra di fissaggio integrata con vite di registro, montaggio e allineamento risultano semplicissimi.

  • Monitoraggio continuo del livello di ricezione: consente di avvisare tempestivamente di un guasto incombente dovuto, ad esempio, a sporcizia eccessiva.

Applicazioni

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01
AMS300_Galvanik_WL_2022_01

Caratteristiche tecniche

 

DDLS 500

DDLS 200

Velocità di trasmissione / Larghezza di banda max.

100 Mbit/s

2 Mbit/s

Portate 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

Tensione di alimentazione 

18 … 30 V CC 

18 … 30 V CC 

Potenza assorbita senza riscaldamento

200 mA (a 24 V)

Circa 200 mA a 24 V CC

Potenza assorbita con riscaldamento

800 mA (a 24 V)

Circa 800 mA a 24 V CC

Angolo di apertura (trasmettitore)

± 0,5° rispetto all'asse ottico

± 0,5 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 120 m … 500 m

± 1,0 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 80 m

± 1,5 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 30 m

Sorgente luminosa: trasmettitore / laser di allineamento

Infrarosso

Infrarosso

Grado di protezione

IP65

IP65

Dimensioni (H × L × P)
Portata 40 / 120 m
Portata 200 m

156 × 100 × 99,6 mm

156 × 100 × 122 mm

190 × 89,25 × 120 mm

Temperatura di funzionamento:
Senza riscaldamento
Con riscaldamento

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (senza condensa)

Protocolli supportati

Ethernet in generale, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422