Sensori per la misura della distanza ad alta portata
Questi sensori si utilizzano per la misura della distanza con portate fino a 65 m, dove questo si realizza con un metodo di misura del tempo di propagazione o della fase. Entrambi gli approcci mostrano una risoluzione costante, un minimo errore bianco/nero e un'elevata ripetibilità e si addicono pertanto anche a compiti di posizionamento. È possibile il riconoscimento sicuro di oggetti scuri, lucidi e colorati. Indicatori di stato a LED in alto e sul davanti consentono il riconoscimento dello stato di commutazione anche da lontano. Varianti (ODS10) con possibilità di regolazione tramite IO-Link e Sensor Studio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
ODSL 30/24-30M-Ex d
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151466
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147335
- Campo di misura, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interfaccia: RS 232
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODSL 30/V-30M Ex d
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50122319
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente, Uscita analogica, Corr...
- Collegamento: Cavo, Cavo
ODSL 30/D485-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50041204
- Campo di misura, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interfaccia: RS 485
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODSL 30/D232-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50041203
- Campo di misura, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interfaccia: RS 232
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODSL 30/24-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50040720
- Campo di misura, max.: 200 ... 30.000 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODSL 30/V-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50039447
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente, Uscita analogica, Corr...
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
Dati dell'articolo del: 10/04/25