Sensori per la misura della distanza ad alta portata
Questi sensori si utilizzano per la misura della distanza con portate fino a 65 m, dove questo si realizza con un metodo di misura del tempo di propagazione o della fase. Entrambi gli approcci mostrano una risoluzione costante, un minimo errore bianco/nero e un'elevata ripetibilità e si addicono pertanto anche a compiti di posizionamento. È possibile il riconoscimento sicuro di oggetti scuri, lucidi e colorati. Indicatori di stato a LED in alto e sul davanti consentono il riconoscimento dello stato di commutazione anche da lontano. Varianti (ODS10) con possibilità di regolazione tramite IO-Link e Sensor Studio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 33 prodotti trovati
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50147335
- Serie: 30, 30, 30
- Campo di misura, max.: 200 ... 65.000 mm
- Interfaccia: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138066
- Serie: 110
- Campo di misura, max.: 60 ... 5.000 mm
- Interfaccia: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138065
- Serie: 110
- Campo di misura, max.: 100 ... 5.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Interfaccia: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138063
- Serie: 110
- Campo di misura, max.: 100 ... 5.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129536
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129535
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129534
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129533
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129532
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129531
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 50 ... 8.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50129530
- Serie: 10
- Campo di misura, max.: 100 ... 25.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
Dati dell'articolo del: 10/04/25