Sensori ottici della distanza
I sensori ottici della distanza soddisfano diverse operazioni di misura in diverse applicazioni dalle esigenze variabili in termini di precisione, risoluzione, portata e dimensioni. Per coprire una tale varietà, offriamo un'ampia gamma di sensori ottici della distanza con differenti misure e specifiche, dotati di principi di funzionamento con triangolazione, misura del tempo di propagazione e della fase.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 208 prodotti trovati
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interfaccia: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interfaccia: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151569
- Serie: 9
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interfaccia: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50151568
- Serie: 9
- Campo di misura, max.: 50 ... 1.050 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Configurabile, impostazione di f...
- Interfaccia: IO-Link
AMS 108i 40 H
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151447
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151446
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151445
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151444
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151443
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151442
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Sensore di posizione ottico
Codice articolo:
50151441
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Campo di misura, max.: 100 ... 40.000 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25