Per applicazioni Ex
Queste cortine fotoelettriche sono concepite specificatamente per l'impiego in zone a rischio di deflagrazione del gruppo II, categoria 3, zona 2 (gas) e zona 22 (polvere). Le interfacce integrate ne permettono l'integrazione semplice e rapida in ambienti fieldbus senza moduli gateway aggiuntivi e senza necessità di spazio e del lavoro di montaggio da ciò derivante. Grazie ad una zona morta di soli 23 mm tra i raggi esterni in caso di montaggio a cascata, ai tempi di risposta veloci e al riconoscimento di materiali trasparenti, questi sensori permettono ad es. il tracciamento senza lacune di oggetti sui nastri di trasporto.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 29 prodotti trovati
Prodotto combinato
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126350
- Lunghezza del campo di misura: 460 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126349
- Lunghezza del campo di misura: 460 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126389
- Lunghezza del campo di misura: 140 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126358
- Lunghezza del campo di misura: 140 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126390
- Lunghezza del campo di misura: 300 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126359
- Lunghezza del campo di misura: 300 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126391
- Lunghezza del campo di misura: 620 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126360
- Lunghezza del campo di misura: 620 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126392
- Lunghezza del campo di misura: 780 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126361
- Lunghezza del campo di misura: 780 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126393
- Lunghezza del campo di misura: 940 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126362
- Lunghezza del campo di misura: 940 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126394
- Lunghezza del campo di misura: 1.100 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126363
- Lunghezza del campo di misura: 1.100 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126395
- Lunghezza del campo di misura: 1.260 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126364
- Lunghezza del campo di misura: 1.260 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126396
- Lunghezza del campo di misura: 1.420 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126365
- Lunghezza del campo di misura: 1.420 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126397
- Lunghezza del campo di misura: 1.580 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126366
- Lunghezza del campo di misura: 1.580 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126398
- Lunghezza del campo di misura: 1.740 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126367
- Lunghezza del campo di misura: 1.740 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Prodotto combinato
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126399
- Lunghezza del campo di misura: 1.900 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50126368
- Lunghezza del campo di misura: 1.900 mm
- Distanza tra i raggi: 10 mm
- Interfaccia: CANopen, IO-Link
- Modello speciale: Tasteggio a raggi incrociati, Protezione Ex, Taste...
Dati dell'articolo del: 10/04/25