Sensori ottici
Serie 33C/ 35C

Robusti e igienici: In sicurezza con i sensori in acciaio inossidabile
La più ampia selezione di fotocellule in alloggiamenti in acciaio inossidabile
Onde garantire processi di produzione e confezionamento stabili ed economici, i sensori utilizzati nel sistema devono funzionare in modo affidabile ed essere disponibili a lungo termine. In ambienti sensibili all'igiene o bagnati, così come in un ambiente di produzione difficile, le fotocellule con alloggiamento in acciaio inossidabile sono la scelta perfetta. Sono caratterizzate da un'elevata resistenza all'umidità, ai detergenti, alle fluttuazioni di temperatura, alla polvere, ai trucioli o alle vibrazioni, nonché ai carichi meccanici.
Scoprite la nostra nuova gamma di sensori: la serie 33C in versione igienica e la serie 35C in versione robusta e lavabile. Le due serie complete in alloggiamenti in acciaio inossidabile con fotocellule di prossimità, fotocellule a sbarramento e fotocellule a riflessione includono anche molti sensori specializzati per applicazioni particolarmente impegnative. Grazie all'ampia gamma di sorgenti luminose (LED PinPoint Power, laser, infrarossi), alle geometrie degli spot luminosi e ai tipi di connessione, le applicazioni nei sistemi di imballaggio, nelle macchine utensili o nell'industria automobilistica possono essere risolte in modo affidabile ed economico.
Serie 33C: Specialista per i processi igienici nell'industria alimentare

Serie 35C: Robusta tuttofare per i processi di confezionamento, l'industria automobilistica e le macchine utensili

I vantaggi
- Due serie complete in alloggiamenti in acciaio inossidabile con tutti i principi di funzionamento (fotocellule di prossimità, fotocellule a sbarramento e barriere fotoelettriche a riflessione)
- Ampia gamma di utilizzi possibili grazie a una vasta offerta di soluzioni speciali per i processi di confezionamento,
ad esempio per l'irradiazione di pellicole, il rilevamento del vetro trasparente o i sistemi di trasporto a più binari - Elevata resistenza in aree di applicazione difficili o sensibili all'igiene
- L'alloggiamento in acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) con superfici lisce (≤ 0,8 Ra) previene i depositi di prodotto e la proliferazione batterica
- I materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono omologati per il contatto diretto con alimenti
- Elevata affidabilità grazie alle numerose certificazioni: ECOLAB, Diversey e CleanProof+
- Il grado di protezione IP 69K conferma la tenuta dei sensori
- Facile messa in servizio e allineamento grazie al LED PinPoint Power
- Interfaccia IO-Link per una parametrizzazione rapida e semplice, dati diagnostici e manutenzione predittiva
- Facilità di montaggio: i sensori con alloggiamento in acciaio inossidabile non necessitano di involucri aggiuntivi
- Tutto da un unico fornitore: cavi di collegamento, parti di montaggio e riflettori su misura
Punti di forza
Sensori in acciaio inossidabile: soluzioni ai problemi per le condizioni ambientali più difficili

“Nell'industria, vediamo spesso sensori con alloggiamenti in plastica installati in condizioni ambientali difficili. Per garantire che possano resistere agli elevati standard igienici o ai requisiti meccanici, sono protetti da un involucro in acciaio inox appositamente realizzato e strutturalmente complesso. Questo non è necessario con i nostri sensori con alloggiamento in acciaio inossidabile, il che consente di risparmiare denaro e fatica durante l'installazione”, afferma Heidi Wacker, Product Manager di Leuze.
Ambienti difficili richiedono soluzioni perfettamente calibrate
I vostri requisiti per le macchine e i sistemi, nonché per la tecnologia dei sensori appropriata, sono elevati: I nostri sensori vi offrono soluzioni perfettamente adeguate.

Impermeabilità
I sistemi e i sensori in essi installati vengono spesso puliti con idropulitrici ad alta pressione. I sensori sono costantemente esposti all'umidità e all'umidità a causa dell'elevato numero di cicli di pulizia.
- Alloggiamento assolutamente sigillato
- Materiali a tenuta di diffusione per coperture dell'ottica ed elementi di comando
- classi di protezione IP 67, IP 68 e IP 69K

Requisiti chimici
I cicli di pulizia regolari con detergenti schiumogeni, disinfettanti, alcalini o basici richiedono sensori resistenti.
- Certificazione ECOLAB
- Certificazione Diversey
- Certificazione Clean Proof+

Requisiti termici
Le elevate fluttuazioni di temperatura tra la temperatura ambiente e la temperatura di lavaggio comportano un carico elevato sui sensori.
- Test dei sensori nell'armadio climatico
- Test di shock termico (bagno d'acqua caldo-freddo)
- Test a getto di vapore nell'ambito dell'omologazione IP 69K
- Campo di temperatura da 40 a +70 °C

Resistenza meccanica
In ambienti di produzione difficili, i sensori sono esposti a polvere, trucioli, vibrazioni e altre sollecitazioni meccaniche.
- Alloggiamento assolutamente sigillato
- Alloggiamento robusto: non è necessario un involucro aggiuntivo
- Resistenza a vibrazioni e urti
Dritti al punto: LED PinPoint Power

Tutto da un unico fornitore: cavi di collegamento, parti di montaggio e riflettori su misura
In ambienti difficili, non solo i sensori ma anche i cavi di collegamento, le parti di montaggio e i riflettori devono soddisfare requisiti elevati. I nostri cavi di collegamento sono approvati per il contatto diretto con gli alimenti (materiali conformi FDA). I cavi raggiungono il grado di protezione IP 69K e resistono quindi a processi di pulizia intensivi con idropulitrici (importante: devono essere installati con una speciale coppia di serraggio). La certificazione ECOLAB attesta la resistenza dei cavi ai detergenti aggressivi. La gamma di cavi per l'impiego in applicazioni industriali esigenti dal punto di vista igienico comprende M8 e M12 e lunghezze di cavo di 2, 5 e 10 metri.

Riflettori
L'affidabilità del riconoscimento delle fotocellule a riflessione dipende, tra le altre cose, dalla scelta del riflettore. La nostra proposta comprende sia alloggiamenti in plastica e in acciaio inossidabile che pellicole riflettenti per soddisfare le diverse esigenze: i riflettori del segmento avanzato sono spesso utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica per la loro resistenza ai detergenti. I riflettori Solidchem in plastica resistente agli agenti chimici si distinguono anche per la loro resistenza alle alte temperature. I riflettori del segmento Extended sono adatti ad aree di produzione con elevata umidità o forti differenze di temperatura.

Applicazioni
Le serie di sensori 33C e 35C sono progettate per coprire un'ampia gamma di applicazioni nel settore dell'imballaggio alimentare. L'utilizzo di sensori in acciaio inossidabile nelle fasi del processo riduce la complessità del sistema e garantisce una sicurezza costante. Nelle aree di confezionamento in cui i prodotti non sono ancora imballati, i sensori della serie 33C rappresentano una soluzione affidabile. Le varianti della serie 35C sono adatte come robuste macchine tuttofare in grado di sopportare cicli di pulizia intensivi e carichi meccanici. In entrambe le serie sono disponibili scanner luminosi, fotocellule a sbarramento e barriere fotoelettriche a riflessione. La gamma è completata da speciali principi di funzionamento concepiti per soddisfare le esigenze dell'industria dell'imballaggio alimentare.

Riconoscimento di cassette nella tecnologia di trasporto degli alimenti
Requisito:
Soluzione:

Rilevamento di prodotti attraverso una pellicola
Requisito:
Soluzione:
Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS35CI.XXR super power transillumina anche film metallizzati e rileva in modo affidabile anche gli oggetti all’interno. Ciò garantisce che la guarnizione sia sempre applicata nel punto giusto. I sensori in acciaio inossidabile sono completamente impermeabili e certificati secondo ECOLAB, Diversey e CleanProof+.

Riconoscimento di oggetti interrotti
Requisito:
Soluzione:

Riconoscimento di prodotti non imballati sui nastri trasportatori
Requisito:
Soluzione:
Il sensore di riferimento dinamico DRT35C rileva eventuali prodotti utilizzando il nastro trasportatore come riferimento. Il sensore, con un alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità con superfici lisce (valore tipico ≤ 0,8 Ra), è la soluzione perfetta per il montaggio sopra alimenti aperti. Grazie all'alloggiamento in acciaio inossidabile, non è necessaria una custodia aggiuntiva per il sensore.

Rilevamento di prodotti da forno non imballati sul nastro trasportatore
Requisito:
Soluzione:
L'interruttore fotoelettrico a riflessione PRK 35C è stato progettato per questo compito di rilevamento e rileva in modo affidabile anche gli oggetti lucidi. L'alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità è robusto contro i carichi meccanici e resiste a cicli di pulizia intensivi.

Riconoscimento delle bottiglie in un sistema di riempimento asettico
Requisito:
Soluzione:
L'interruttore fotoelettrico a riflessione PRK33C.PPTT3 è stato sviluppato per il rilevamento di oggetti trasparenti. Il sensore in acciaio inossidabile dal design igienico è la scelta ottimale per il rilevamento di bottiglie trasparenti nel riempimento asettico e per altri ambienti di produzione sterili nell'industria alimentare e farmaceutica. L'alloggiamento particolarmente liscio e privo di fori di montaggio impedisce la formazione di depositi. Il sensore è montato a tenuta di gas mediante un raccordo di montaggio.

Riconoscimento dell'alimentazione dei cartoni
Requisito:
Soluzione:
Gli scanner luminosi HT 35C.PP, regolabili con precisione e dotati di soppressione dello sfondo, sono ideali per il controllo della posizione e della presenza. La tecnologia LED PinPoint Power garantisce un elevato livello di precisione nel rilevamento delle pile: La dimensione dello spot luminoso omogeneo è costante per l'intera portata di esercizio del sensore.

Controllo della presenza per il controllo del robot di presa nell'industria automobilistica
Requisito:
Soluzione:
Le fotocellule a riflessione PRK35C con LED PinPoint Power sono caratterizzate da un'alta riserva di funzionamento e da una facile messa in servizio. Rilevano anche gli oggetti lucidi in modo molto affidabile. I robusti sensori in acciaio inossidabile sono la scelta ottimale in questo ambiente di produzione difficile.

Controllo della presenza
Requisito:
Soluzione:
La fotocellula a sbarramento LS35C con LED PinPoint Power assicura un rilevamento preciso delle piastre metalliche. L'alloggiamento in acciaio inossidabile, robusto e resistente agli urti, è particolarmente resistente alle difficili condizioni ambientali dell'industria metallurgica e ai carichi meccanici.
Caratteristiche tecniche
Panoramica dei nostri sensori in acciaio inossidabile
Parametro | PRK33C / PRK35C | LS/LE33C / LS/LE35C | LS/LE33CI LS/LE35CI |
HT33C / HT35C | DRT35C / DRT33C DRT35C.R / DRT33C.R |
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a sbarramento | Fotocellula a sbarramento per pellicola (high power e super power) | Fotocellula a riflessione con soppressione dello sfondo | Scanner di riferimento dinamico |
Design e dimensioni (L x H x P) dell'alloggiamento | Serie 33C: Design Hygiene (18,8 x 52,8 x 32,4 mm) Serie 35C: Design Wash-Down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm) |
||||
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) | ||||
Sorgenti luminose | LED PinPoint Power, rosso (tipo 645 nm) | LED PinPoint Power, rosso (tipo 645 nm) | LED, infrarosso (860 nm) | LED PinPoint Power, rosso (tipo 645 nm) | LED, rosso (645 nm) |
Laser, rosso (650 nm, laser classe 1) | Laser, rosso (650 nm, laser classe 1) | ||||
Frequenza di commutazione | 12500 Hz (PinPoint Power) | 12500 Hz (PinPoint Power) | 100 Hz (infrarosso) | 1000 Hz (PinPoint Power) | 750 Hz (Teach 2 e 3) 500 Hz (Teach 1) |
2500 Hz (laser) | 2500 Hz (laser rosso) | 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R) | |||
Portata | 0,05... 14 m (doppia lente PinPoint Power) | 0 … 25 m (PinPoint Power) | 180 m High power (infrarosso) 340 m super power (infrarosso) |
0... 1200 mm (PinPoint Power) | 0,05 … 0,15 m |
0 … 5 m (autocollimazione) | 0... 600 mm (punto luminoso XL) | 0,08 … 0,4 m (riconoscimento sei confezioni) | |||
0 … 3 m (rilevamento di oggetti trasparenti) | 5... 600 mm (laser) | ||||
0... 20 m (laser doppia lente) | |||||
IO-Link | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
Comando | Potenziometro multigiro, pulsante di autoapprendimento (lente singola), potenziometro 270° (laser) | - | Potenziometro a 270° (LE, LS high power) | Potenziometro multigiro | Tasto di apprendimento |
Campo di temperatura | da -40 a +70°C | da -40 a +70°C | da -40 a +70°C | da -40 a +70°C | da -40 a +70°C |
Grado di protezione di protezione | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
Omologazioni | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey | CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey |
Collegamento | M8 (SR33C) M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C) |
M8 (SR33C) M12, cavo, cavo pigtail M12 (SR35C) |
Serie 5B

Sensori economicamente convincenti
Controlli presenza nei processi intralogistici e di imballaggio, nonché nel settore automotive, con la nuova serie 5B
Quando si effettuano controlli di presenza nei processi automatizzati, il sistema di sensori deve rilevare in modo affidabile diversi oggetti. Anche la manipolazione del sensore comprensiva di montaggio, allineamento e regolazione, deve avvenire in modo rapido e semplice, soprattutto perché spesso i sensori da installare sono tanti. Pertanto, la standardizzazione da un lato e l'adattamento della fotocellula alle esigenze individuali del cliente dall'altro sono molto importanti per una messa in funzione efficiente dal punto di vista dei costi di un sistema.
Proprio per rispondere a tali esigenze abbiamo sviluppato una generazione di sensori ottimizzata:
la nuova serie 5B. Soluzioni economiche e convincenti. Manipolazione perfetta.
I vantaggi
- Flessibile: Gamma completa di prodotti con tutti i principi funzionali, ciascuno in custodie identiche e compatibili con il montaggio. In base all’applicazione, è possibile scegliere tra fotocellule a sbarramento, a riflessione e a tasteggio
- Alloggiamento: Nuovo alloggiamento più compatto (dimensioni L x H x L: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) - montaggio compatibile con le serie precedenti - ideale per situazioni di installazione limitate. Con grado di protezione IP 67 e certificazione ECOLAB
- Montaggio e installazione: Montaggio rapido e installazione semplice grazie agli inserti metallici con filettatura M3
- Messa in opera: Indicatori LED visibili da qualsiasi angolazione per un'installazione semplice e un'indicazione di stato facilmente riconoscibile. Rapidità di allineamento grazie a un punto luminoso omogeneo e ben visibile
- Configurazione ottimale: Regolazione e adattamento semplici all'applicazione grazie al potenziometro di facile utilizzo
- Riconoscimento sicuro anche in caso di oggetti depolarizzanti: Prestazioni ottimizzate per il rilevamento di oggetti riflettenti, termoretratti e lucidi
- Collegamento elettrico: Adattamento alle esigenze individuali del cliente grazie a varie opzioni di connessione (ad es. cavo, connettore M8, pigtail, ecc.)
- Frequenza di commutazione: Frequenza di commutazione migliorata per le fotocellule a sbarramento con fino a 900 Hz e per fotocellule a tasteggio fino a 1000 Hz, per elevate prestazioni e riserva di funzionamento
- A prova di manomissione: La commutazione chiaro/scuro è a prova di manomissione grazie all'inversione di polarità del cablaggio (cavo)
Principi di funzionamento disponibili:

Fotocellula a riflessione

Fotocellula a sbarramento

Fotocellula a riflessione
Punti di forza

Installazione economicamente vantaggiosa
Maggiore è il numero di sensori da montare su una linea di trasporto, maggiore sarà l'importanza dell'aspetto dell'efficienza economica rispetto ai tempi e ai costi di installazione e messa in opera.
Il concetto di montaggio intelligente e semplice che utilizza due comode filettature metalliche M3 facilita all'utente l'installazione rapida.
Il design piccolo e compatto dell'alloggiamento semplifica inoltre l'integrazione in situazioni di installazione limitate.
A seconda delle preferenze individuali o della situazione di montaggio in loco è possibile scegliere tra diverse varianti di collegamento, ad esempio con connettore M8, cavo o connettore pigtail.

Messa in funzione e regolazione rapide e agevoli
Gli indicatori LED visibili da qualsiasi angolazione consentono un'installazione semplice e un'indicazione di stato facilmente riconoscibile. La semplicità di allineamento del sensore grazie allo spot luminoso altamente visibile consente inoltre di risparmiare tempo e quindi di ridurre i costi per l'utente. La nuova serie 5B è disponibile anche con potenziometro per una migliore regolazione di precisione del sensore. Ciò consente di adattare rapidamente e facilmente il sensore alle condizioni mutevoli dell'applicazione. Inoltre,
la commutazione chiaro/scuro dell'uscita di commutazione può avvenire a prova di manomissione grazie al cablaggio.

Riconoscimento sicuro anche in caso di oggetti depolarizzanti
Nell'intralogistica, i pallet, i cartoni e gli altri contenitori spesso sono avvolti in film e questo può rappresentare delle grandi sfide per la sensorica. Con la nuova serie 5B offriamo varianti ottimizzate appositamente per questo campo di applicazione. Questi sensori garantiscono un'intercettazione affidabile anche in caso di oggetti termoretratti o lucidi.
Applicazione

Controllo di presenza nel settore dell'intralogistica con fotocellula a riflessione
Requisito:
In un centro logistico, il trasporto di differenti contenitori e cartoni deve avvenire su trasportatori a rulli disposti molto vicini tra loro. Alcune scatole sono anche avvolte in pellicola termoretraibile. Tutti gli oggetti devono essere riconosciuti in modo affidabile. Quando il sensore viene messo in funzione, deve essere possibile installarlo, allinearlo e regolarlo in modo rapido e semplice. Il punto luminoso deve essere ben visibile.Soluzione:
Il nuovo sensore della serie 5B può essere montato direttamente sulle rulliere, che sono vicine, grazie al suo alloggiamento compatto. Per l'installazione e il montaggio ad alta resistenza si utilizzano comodi inserti metallici con filettatura M3. L'allineamento è facile e rapido grazie a uno spot luminoso omogeneo e altamente visibile e ai LED di visualizzazione visibili a 360°. La regolazione avviene comodamente tramite potenziometro. Grazie alle prestazioni ottimizzate per il rilevamento di oggetti avvolti e lucidi, anche questi possono essere rilevati in modo affidabile.
Controllo della presenza nel settore della tecnologia dell'imballaggio con una fotocellula a sbarramento
Requisito:
Un produttore alimentare confeziona patatine in imballaggi primari. Successivamente le confezioni proseguono il loro trasporto su una linea di trasporto e devono poi essere riconosciute in modo affidabile. Il punto luminoso deve essere visibile. Lo stato del sensore deve essere riconoscibile a una distanza di 2 metri.Soluzione:
Il nuovo sensore della serie 5B può essere montato anche in orizzontale sulla linea di trasporto e il punto luminoso è ben visibile. Lo stato del sensore è sempre visibile, anche a distanza dalla linea di trasporto, grazie ai LED luminosi del display a 360°. La scelta di una fotocellula a sbarramento ha il vantaggio di una riserva di funzionamento molto elevata, che consente un riconoscimento sicuro anche in condizioni ambientali difficili e riduce il rischio di inattività dell'impianto. La nuova serie 5B è dotata inoltre di una frequenza di commutazione ottimizzata pari a 900 Hz.
Controllo di presenza nell'intralogistica con un interruttore di prossimità fotoelettrico
Requisito:
In un sistema di distribuzione, il trasporto dei pacchi avviene su un nastro trasportatore. Un sensore deve controllare se i pacchi sono stati riempiti correttamente. Le scatole che sono riempite per eccesso o per difetto devono essere espulse.Soluzione:
L'interruttore di prossimità fotoelettrico HT 5B guarda il nastro trasportatore e rileva le scatole e il loro contenuto con un comportamento di commutazione rapido fino a 1.000 Hz. La regolazione e la messa a punto sono facili da usare e si effettuano tramite potenziometri. La soppressione dello sfondo della fotocellula a tasteggio assicura il rilevamento solo dell'oggetto e la soppressione del nastro trasportatore.
Rilevamento di una lacerazione del film nella produzione di celle per batterie con un interruttore di prossimità fotoelettrico
Requisito:
Nella produzione di celle per batterie agli ioni di litio, le lamine di rame o alluminio avvolte su bobine, sono compresse nel corso di un processo complesso (calandratura). Velocità elevate e irregolari possono provocare la lacerazione del film. Per evitare danni alla macchina, i sensori devono quindi fermare immediatamente il processo.Soluzione:
Lo scanner luminoso HT 5B con soppressione dello sfondo monitora continuamente la presenza della pellicola e rileva immediatamente una lacerazione della stessa. Lo scanner rileva in modo affidabile anche superfici molto lucide o scure e, grazie al suo design compatto, è adatto anche a situazioni di installazione molto anguste.Caratteristiche tecniche
Caratteristica |
ODT3CL1-2M |
||
Principio di funzionamento |
Sensore di prossimità con soppressione dello sfondo |
||
Portata |
2000 mm |
||
Sorgente luminosa |
Laser rosso (laser Classe 1) |
||
Frequenza di commutazione |
10-20 Hz, a seconda della riflettività |
||
IO-Link |
V1.1 (COM3) |
||
Uscita di commutazione |
Varianti I/O Link: Varianti senza IO-Link: |
||
Comando |
Tasto di apprendimento |
||
Grado di protezione |
IP67/IP69K |
||
Omologazioni |
CE, UL, ECOLAB |
||
Collegamento |
M8 / spiralina / cavo |
||
Dimensioni alloggiamento (P x H x L) |
11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Serie 53C/55C

Nuova gamma di sensori per processi produttivi sensibili dal punto di vista igienico
Serie 53C e 55C Due nuove serie in acciaio inossidabile con alloggiamento miniaturizzato per compiti di rilevamento nei processi di produzione e imballaggio
Durante la lavorazione, il riempimento o il confezionamento di prodotti alimentari o farmaceutici, si applicano requisiti molto severi per quanto riguarda l'igiene e la pulizia degli impianti.
Non solo gli impianti di produzione, bensì anche i componenti elettronici come i sensori devono resistere a regolari cicli intensivi di pulizia e disinfezione, con detergenti talvolta aggressivi. In particolare, si raccomanda l'uso di sensori dal design igienico in conformità alla norma DIN EN 1672-2 («Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Principi generali di progettazione») per applicazioni che comportano il contatto diretto con gli alimenti o per compiti di rilevamento sopra prodotti non confezionati. Questi sensori sono caratterizzati da uno speciale design e da un'elevata resistenza ai detergenti e tenuta.
La nostra nuova gamma di sensori in acciaio inossidabile, con le serie 53C con design Hygiene e 55C con design Wash-Down, è stata sviluppata appositamente per le applicazioni con maggiori requisiti di igiene. Per resistere alle condizioni più estreme, gli alloggiamenti delle due serie di sensori sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L). Le superfici lisce di acciaio inossidabile (valore tipico ≤ 0,8 Ra) fanno in modo che il detergente possa sgocciolare via immediatamente e impediscono la proliferazione batterica negli impianti di produzione. Durante la fase di progettazione, è stata data grande importanza al fatto che sia la copertura dell'ottica senza vetro che gli elementi operativi fossero assolutamente stretti e privi di fessure. Tutti i materiali dell'alloggiamento sono conformi FDA e sono omologati per il contatto diretto con alimenti. Ciò garantisce ulteriore sicurezza nell'elaborazione e nell'imballaggio degli alimenti.
I vantaggi
- Due serie complete con tutti i principi operativi: Fotocellule a sbarramento, fotocellule a riflessione e scanner per aree di applicazione e compiti specifici
- 2 modelli di alloggiamento per l'utilizzo in aree umide (wash-down) e in aree igieniche (hygienic design)
- L'alloggiamento in acciaio inossidabile di qualità V4A (AISI 316L) con superficie liscia e la copertura della lente senza vetro in PMMA+ con rivestimento speciale antigraffio impediscono la proliferazione batterica
- Grado di protezione IP69K per una funzionalità affidabile e una tenuta assoluta dell'alloggiamento
- Resistenza chimica e termica, verificata e certificata da ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey
- I materiali dell'alloggiamento conformi FDA permettono di utilizzare il sensore in applicazioni con contatto diretto con alimenti
- Facile configurazione e monitoraggio delle condizioni mediante interfaccia IO-Link e varianti con regolazione elettronica della portata del tasteggio ed emissione del valore misurato via IO-Link
Punti di forza

Tutti i componenti dei sensori in acciaio inossidabile sono stati sviluppati appositamente per l'impiego in ambienti sensibili dal punto di vista igienico. Qui le condizioni sono dure, soprattutto per i componenti elettronici. La pulizia regolare degli impianti con pulitrici ad alta pressione e detergenti aggressivi svolge un ruolo significativo. L'alternanza tra turni produttivi e turni di pulizia comporta inoltre forti variazioni di temperatura che non devono influire sulla funzionalità dei sensori.
- Gli alloggiamenti in acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) sono assolutamente resistenti alla polvere e all'acqua e raggiungono i gradi di protezione IP67, IP68 e IP69K
- Le superfici in acciaio inossidabile particolarmente lisce di circa 0,8 Ra impediscono la proliferazione batterica
- La copertura dell'ottica, priva di vetro (plastica antigraffio e a tenuta di diffusione (PMMA+) con uno strato protettivo di indio), resiste ai cicli di pulizia più impegnativi e garantisce un funzionamento affidabile
- La parte di comando di nuova concezione è completamente sigillata e priva di fessure
- Tutti i materiali sono omologati per il contatto diretto con alimenti (conformi FDA)
- Resistenza chimica e termica, verificata e certificata da ECOLAB, CleanProof+ e JohnsonDiversey

La serie 55C in design Wash-Down è idonea all'impiego in zone umide di linee di produzione. Il design speciale consente di pulire a fondo l'intero sistema con tutti i comuni agenti e metodi. I materiali a tenuta di diffusione e chimicamente resistenti delle ottiche e degli elementi di comando, in combinazione con la struttura priva di fessure, impediscono la proliferazione batterica. L'alloggiamento chiuso e il campo di temperatura esteso garantiscono una funzionalità pluriennale dei sistemi.
I sensori della serie 53C sono progettati per essere utilizzati in aree sensibili dal punto di vista igienico, come l'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare.
Basato sulla serie 55C nei suoi elementi di base, questo particolare perfezionamento è ancor più orientato alla prevenzione della proliferazione batterica nel design dell'alloggiamento. I contorni lisci dell'alloggiamento, senza fori di montaggio, riducono la probabilità di depositi. L'esclusivo concetto di montaggio assicura un collegamento a tenuta di gas tra il sensore e la macchina attraverso il raccordo di montaggio.

Queste due serie di sensori con alloggiamenti miniaturizzati in acciaio inossidabile comprendono tutti i principi di funzionamento: fotocellule a sbarramento, a riflessione e a tasteggio. Diversi modelli sono stati sviluppati per campi di impiego specifici e permettono di risolvere in modo personalizzato, affidabile ed economico le sfide che si presentano nei processi di produzione e imballaggio.
I nostri prodotti principali per applicazioni speciali:
- Fotocellule a riflessione per il riconoscimento di vetro e PET o di pellicole
- Fotocellule a riflessione laser per il riconoscimento di piccoli oggetti
- Fotocellule a sbarramento per il riconoscimento di liquidi acquosi e il controllo del livello di riempimento
- Scanner con soppressione dello sfondo e piccolo spot luminoso per il rilevamento di oggetti lucidi e a struttura cromatica
- Scanner con soppressione dello sfondo e spot luminoso a linea allungata per il rilevamento di oggetti trasparenti, nonché di oggetti con aperture, fori e ritagli
- Fotocellule con soppressione dello sfondo, dotate di regolazione elettronica della portata del tasteggio ed emissione del valore misurato via IO-Link
- Fotocellule con soppressione dello sfondo, dotate di speciali ottiche a V per il riconoscimento di oggetti trasparenti, piani, riflettenti e ad alta lucentezza, nonché di strati di copertura di vassoi per siringhe o fiale

I sensori delle serie 55C e 53C sono dotati di un'interfaccia IO-Link che consente di realizzare concetti di macchina innovativi con manutenzione a distanza, diagnostica o configurazione dei sensori. Tramite IO-Link è possibile parametrizzare, gestire il funzionamento e la manutenzione (monitoraggio delle condizioni) dei sensori. Con IO-Link, inoltre, le modifiche al formato sono molto più flessibili ed economiche.
Le varianti speciali dello scanner sono regolabili elettronicamente e dotate di una trasmissione del valore misurato per il monitoraggio di un'area specifica della finestra. La portata del tasteggio può essere impostata numericamente tramite IO-Link (Remote Set Distance). La calibrazione del dispositivo consente un'elevata precisione durante la regolazione a distanza. Quando si sostituisce un sensore guasto è possibile trasferire tramite IO-Link le impostazioni predefinite al nuovo dispositivo senza perdite e senza la necessità di un nuovo apprendimento.
Cavi e riflettori per applicazioni igieniche
La nostra gamma di sensori delle serie 55C e 53C per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica è completata da una serie di soluzioni di cavi e riflettori adatti.
I cavi di collegamento speciali sono realizzati con materiali conformi alla FDA (elastomeri termoplastici (TPE) e acciaio inox V4A) e sono quindi approvati per il contatto diretto con gli alimenti.
Se i cavi vengono montati con una coppia di serraggio di 0,4 Nm o 0,6 Nm, ottengono un grado di protezione IP69. Ciò significa che le soluzioni per cavi impediscono l'ingresso di liquidi, polvere o vapore e sono in grado di resistere a processi di pulizia intensivi con detergenti ad alta pressione. La certificazione ECOLAB attesta la resistenza dei cavi ai detergenti aggressivi. I cavi possono essere impiegati in un campo di temperatura compreso tra -40 °C e +105 °C.
La gamma di cavi per l'impiego in applicazioni industriali esigenti dal punto di vista igienico comprende M8 e M12 e lunghezze di cavo di 2, 5 e 10 metri.
Riflettori
L'affidabilità del riconoscimento delle fotocellule a riflessione dipende, tra le altre cose, dalla scelta del riflettore. La nostra proposta comprende sia alloggiamenti in plastica e in acciaio inossidabile che pellicole riflettenti per soddisfare le diverse esigenze: i riflettori del segmento avanzato sono spesso utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica per la loro resistenza ai detergenti. I riflettori Solidchem in plastica resistente agli agenti chimici si distinguono anche per la loro resistenza alle alte temperature. I riflettori del segmento Extended sono adatti ad aree di produzione con elevata umidità o forti differenze di temperatura.

Applicazione

Monitoraggio del carico di un'affettatrice di salumi
Requisito:
Nell'industria alimentare vengono consegnati salumi in grandi stecche che poi vengono tagliate a fette sottili in un’affettatrice. Il prodotto che giunge alla macchina deve essere riconosciuto in modo affidabile, in modo che la pinza possa spingere uniformemente il materiale in direzione della lama e che tutte le fette tagliate abbiano lo spessore richiesto.
Soluzione:
La nostra fotocellula a tasteggio HT53C.S con design Hygiene controlla in modo affidabile il caricamento del prodotto nell'affettatrice di salumi. Se è presente materiale sufficiente per il funzionamento della macchina, l'impianto si avvia automaticamente. Il punto luminoso particolarmente piccolo si caratterizza per l'eccellente rendimento, soprattutto con gli oggetti dalla struttura colorata, mentre la soppressione dello sfondo del sensore garantisce un riconoscimento sicuro del prodotto indipendentemente dal colore.

Rilevamento del bordo anteriore dei prodotti da tagliare
Requisito:
In un'affettatrice industriale i prodotti vengono affettati in piccole pile che poi vengono preporzionate per il successivo imballaggio in vaschette. Per la tecnologia dei sensori la sfida consiste nel fatto che il bordo anteriore dei prodotti da affettare deve essere riconosciuto in modo affidabile nello stesso punto di commutazione, anche se si trovano leggermente spostati di lato sul nastro trasportatore. I sensori sono montati direttamente sopra il nastro trasportatore. In questa applicazione bisogna assicurarsi che i residui di detergente non gocciolino sul formaggio o sugli affettati.
Soluzione:
L'interruttore di prossimità fotoelettrico HT53CL1.X con soppressione dello sfondo è ottimizzato per il rilevamento dei bordi anteriori dei prodotti con un punto luce laser lungo. Grazie al punto luce di linea, i prodotti affettati vengono rilevati in modo affidabile nello stesso punto di commutazione anche se sono spostati lateralmente sul nastro trasportatore. In questo modo si garantisce che i prodotti affettati siano posizionati in modo ordinato quando vengono caricati nella confezione del vassoio e si assicura che il bordo del vassoio non entri in contatto con gli alimenti e che le tracce di grasso non compromettano la successiva saldatura igienica del vassoio. L'alloggiamento della serie 53C è progettato senza fori per applicazioni igieniche ed è adatto per aree di applicazione a diretto contatto con gli alimenti.

Riconoscimento del livello di riempimento durante l'imbottigliamento di liquidi
Requisito:
Nel settore delle bevande, una riempitrice viene utilizzata per riempire l'acqua in bottiglie da 3 litri. Il livello di riempimento deve trovarsi esattamente alla stessa altezza per tutte le bottiglie, bisogna evitare di riempire troppo poco le bottiglie. Il riconoscimento affidabile del livello di riempimento di liquidi acquosi in qualsiasi contenitore rientra tra i compiti di rilevamento più impegnativi per i sensori e richiede sensori particolarmente potenti.
Soluzione:
Le fotocellule a sbarramento LS55C.H2O e LE55C.H2O sono state sviluppate per il riconoscimento di liquidi acquosi e per il controllo dell'altezza di riempimento, e arrestano il processo di riempimento in modo affidabile. Il sistema di trasmettitore e ricevitore della serie 55C in acciaio inossidabile con design Wash-Down presenta un'elevata potenza di attraversamento dei raggi e può essere impiegato anche con contenitori colorati e contenitori con etichette di plastica.
Questa soluzione può sostituire un costoso sistema di controllo del riempimento, come una bilancia o un misuratore di portata, ed è facile da configurare: non sono necessarie altre impostazioni tramite una parte di comando, se non l'esatto allineamento dell'asse ottico.

Controllo della presenza nel riempimento delle bottiglie nella stella di carico
Requisito:
L'imbottigliamento è caratterizzato da velocità molto elevate. Per un corretto svolgimento dei processi, prima dell'imbottigliamento occorre assicurarsi che tutte le posizioni della stella di carico siano occupate da bottiglie.
Soluzione:
L'interruttore di prossimità fotoelettrico HT55C con soppressione dello sfondo rileva i contenitori nel riempimento delle bottiglie in modo affidabile e senza riflettore. I sensori sono concepiti per zone umide e resistono a processi di pulizia intensivi. Una certificazione ECOLAB e il nostro test ampliato di lunga durata dei detergenti CleanProof+ assicurano il funzionamento affidabile del sensore anche in condizioni gravose.

Riconoscimento di bottiglie durante il trasporto
Requisito:
In un impianto di imbottigliamento per bottiglie di latte occorre rilevare con sicurezza e precisione la posizione delle bottiglie sul nastro trasportatore per le successive fasi di imballaggio nell'impianto.
Soluzione:
La fotocellula a riflessione PRK55C.TT3 rileva in sicurezza anche contenitori trasparenti. La sensibilità può essere regolata con il pulsante di apprendimento. Una funzione di tracking integrata compensa automaticamente le impurità presenti sul riflettore o sul sensore. In questo modo si prolungano gli intervalli di pulizia e si riducono i tempi morti nell'impianto. Dotato del massimo grado di protezione IP69K, l'alloggiamento in acciaio inossidabile con design Wash-Down è molto resistente. La resistenza ai detergenti comunemente reperibili sul mercato è confermata dalla certificazione ECOLAB, dal test Leuze CleanProof+ e da test secondo JohnsonDiversey.

Posizionamento preciso delle fiale
Requisito:
Per il riempimento dei vaccini e altri liquidi è necessario rilevare e posizionare con precisione le fiale di vetro trasparente.
Soluzione:
La fotocellula a riflessione PRK53CL1.T3 con punto luminoso laser piccolo, combinata con un piccolo riflettore di acciaio inossidabile, permette di rilevare e posizionare le fiale in modo estremamente preciso. Il sensore, nel suo alloggiamento miniaturizzato, può essere facilmente integrato anche in spazi ristretti. Sia il sensore che il riflettore sono progettati per applicazioni igieniche.

Rilevamento e posizionamento di fiale trasparenti
Requisito:
In un impianto di confezionamento di prodotti farmaceutici vengono riempite fiale in percorsi di confezionamento a più corsie. La posizione delle fiale trasparenti deve essere riconosciuta con precisione prima del riempimento. Uno dei problemi è che le fiale sono molto piatte e la fotocellula deve mirare con precisione sul riflettore.
Soluzione:
In questa applicazione le nostre fotocellule a riflessione laser 53C.PRK53C della serie T3 vengono utilizzate in questa applicazione con riflettori a microprismi MTKS 14x23.P appositamente sviluppati per l'industria farmaceutica. I sensori in acciaio inossidabile con design Hygiene puntano con precisione sul riflettore e garantiscono un rilevamento sicuro delle fiale.
Panoramica dei nostri sensori in acciaio inossidabile
Parametro |
PRK53C / PRK55C |
LS/LE53C / LS/LE55C |
HT53C / HT55C |
ODT53C /ODT55C |
Principio di funzionamento |
Fotocellula a riflessione |
Fotocellula a sbarramento |
Fotocellula a riflessione con soppressione dello sfondo |
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo |
Design e dimensioni (L x H x P) dell'alloggiamento |
Serie 53C: design Hygiene (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) Serie 55C: design Wash-Down (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|||
Materiale dell'alloggiamento |
Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) |
Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) |
Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) |
Acciaio inossidabile V4A (AISI 316L) |
Sorgenti luminose |
Luce rossa (645 nm) Laser rosso (650 nm; classe laser 1) |
Luce rossa (645 nm) Infrarosso (1450 nm) |
Luce rossa (645 nm) Infrarosso (860 nm) Laser rosso (650 nm; classe laser 1) |
Luce rossa (645 nm) |
Frequenza di commutazione |
1.500 Hz (luce rossa) 3.000 Hz (laser rosso) |
1.000 Hz (luce rossa) 350 Hz (infrarosso) |
1.000 Hz (luce rossa e infrarosso) 3.000 Hz (laser rosso) |
750 Hz (luce rossa) |
Portata |
0.1 … 5 m (doppia lente) 0 … 4 m (autocollimazione) 0 … 3 m (rilevamento di oggetti trasparenti) 0 ... 2 mm (laser) Autocollimazione 0 ... 0.4 mm (laser: rilevamento di oggetti trasparenti) |
0,05 … 8,5 m (luce rossa) 0 … 64 m (infrarosso) |
5... 600 mm (infrarosso) 5... 450 mm (luce rossa) 5... 200 mm (punto luminoso piccolo) 5... 100 mm (punto luminoso allungato) 15... 400 mm (laser) |
10 150 mm 10 80 mm (punto luminoso piccolo) |
IO-Link |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM3) |
Comando |
Tasto di apprendimento |
- |
Potenziometro multigiro |
Tasto di apprendimento |
Campo di temperatura |
da -40 a +70°C |
da -40 a +70°C |
da -40 a +70°C |
da -40 a +70°C |
Grado di protezione di protezione |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
Omologazioni |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
Collegamento |
M8, cavo, cavo pigtail M12 |
M8, cavo, cavo pigtail M12 |
M8, cavo, cavo pigtail M12 |
M8 |
Serie 36

Nuova serie di sensori per il riconoscimento di oggetti
Prestazioni ottimali al miglior prezzo. La nuova serie 36.
L'affidabilità del riconoscimento di oggetti rimane la chiave per un alto livello di automazione e per processi fluidi nell'impiantistica. In particolare nell’intralogistica, nel packaging e nel settore dell’automotive gli oggetti da riconoscere pongono sfide elevatissime nei confronti dei sensori. Grandi distanze di rilevamento, vibrazioni, luce ambientale e sporcizia, insieme a oggetti con una vasta gamma di proprietà ottiche, richiedono sensori con prestazioni di rilevamento molto elevate.
Al contempo, i criteri economici sono essenziali. In molte applicazioni, un maggior grado di automazione si ottiene aumentando la quota di sensori, il che a sua volta aumenta la richiesta di sensori ottimizzati dal punto di vista dei costi.
I sensori della nuova serie 36 offrono prestazioni perfette al miglior prezzo. Differenti principi di funzionamento in combinazione con un’elaborazione del segnale all’avanguardia portano a un’eccellente affidabilità nel riconoscimento di oggetti, anche in caso di applicazioni esigenti. La riserva ad alte prestazioni consente il rilevamento di oggetti a grandi distanze o la compensazione di fonti di interferenza o contaminazione a distanze inferiori.
I vantaggi
- Gamme molto elevate portano a una grande riserva di prestazioni e quindi a un tasso di rilevamento affidabile anche in applicazioni critiche
- Disponibilità con il vostro principio di funzionamento preferito:
- Scanner con soppressione dello sfondo con una portata massima di 2500 mm
- Fotocellule a riflessione con max. 17 m di portata (in opzione anche per il riconoscimento di oggetti con caratteristiche depolarizzanti)
- Fotocellule a sbarramento con max. 80 m di portata
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Supporto di tutte le logiche di commutazione più comuni: Fine commutazione NPN e PNP, commutante con luce e senza luce
- L'elevata varietà di connessioni consente una facile integrazione (cavo, connettore M12 o cavo con connettore M12)
- Compatibilità di montaggio con i sensori della serie 46

Applicazione

Riconoscimento di pallet avvolti in pellicole
Requisito:
Per mettere in sicurezza il trasporto spesso i pallet vengono avvolti in film. Le fotocellule a riflessione convenzionali non sono in grado di rilevarli in modo affidabile a causa delle proprietà depolarizzanti della pellicola stirata. Dato che questo tipo di messa in sicurezza del trasporto è molto diffusa, il sensore deve essere in grado di riconoscere questi speciali oggetti con assoluta affidabilità. Allo stesso tempo, è necessario trovare una soluzione economica per i sensori, in modo che questa applicazione possa essere scalata.
Soluzione:
La nuova fotocellula a riflessione PRK36.D è dotata di un’ottica speciale per il riconoscimento assolutamente sicuro di oggetti depolarizzanti. La forma costruttiva migliorata offre un vantaggio in termini di costi rispetto ai sensori attualmente in commercio.

Riconoscimento di imballaggi nell’industria alimentare
Requisito:
Nell’industria alimentare, i prodotti identici generalmente vengono raggruppati in confezioni più grandi al fine di ottimizzare e automatizzare i processi di movimentazione e di logistica. Un importante prerequisito per un elevato grado di automazione è l'utilizzo di sensori ad alte prestazioni che rilevino in modo affidabile le confezioni, anche quando cambiano i prodotti o l'imballaggio esterno. Per monitorare questi processi da vicino, occorre tutta una serie di sensori economicamente interessanti.
Soluzione:
Con la nostra nuova serie 36, offriamo sensori fotoelettrici a riflessione che, grazie alla loro elevatissima riserva di funzionamento, riconoscono in modo sicuro differenti tipi di imballaggi. La forma costruttiva migliorata offre un vantaggio in termini di costi rispetto ai sensori attualmente in commercio.

Garantire la disponibilità dei materiali nei sistemi di produzione
Requisito:
I sistemi di produzione altamente automatizzati richiedono, da un lato, un elevato livello di affidabilità dei processi e, dall'altro, la disponibilità e il rifornimento dei materiali sono di fondamentale importanza. La tecnologia dei sensori che assicura in modo affidabile la presenza e quindi lo stock dei diversi materiali di assemblaggio è il componente chiave in questo caso. Al contempo, i sensori devono essere integrati in modo flessibile in differenti situazioni di montaggio.
Soluzione:
Grazie ai differenti principi di funzionamento, ai differenti colori della luce e all’elevatissimo tasso di riconoscimento, la nostra nuova gamma di sensori della serie 36 è l’ideale per il riconoscimento di una grande varietà di oggetti nei sistemi produttivi e, pertanto, per valutare la presenza o l’assenza di materiali di montaggio. Un'ampia gamma di opzioni di montaggio e di varianti di connessione consente una facile integrazione. L'eccellente rapporto prezzo-prestazioni consente di scalare in sistemi di produzione grandi e complessi.
Caratteristiche tecniche
Caratteristica | HT36 |
PRK36 |
PRK36.D | LS/LE36 |
Principio di funzionamento | Sensore di prossimità con soppressione dello sfondo | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione polarizzata | Fotocellula a sbarramento |
Portata | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Sorgente luminosa | Luce rossa, infrarosso | Luce rossa | Luce rossa | Luce rossa |
Frequenza di commutazione | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Uscita di commutazione | PNP, NPN for light and dark switching |
PNP, NPN for light and dark switching |
PNP, NPN for light and dark switching |
PNP, NPN per commutazione con e senza luce |
Comando | potenziometro multigiro | - | - | potenziometro |
Grado di protezione di protezione | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Omologazioni | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
Collegamento | Varianti M12 e con cavo | Varianti M12 e con cavo | Varianti M12 e con cavo | Varianti M12 e con cavo |