Fotocellule a sbarramento
Dispositivi trasmettitore e ricevitore separati, l'uno di fronte all'altro. Elevate riserve di funzionamento e ampie portate.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
Prodotto combinato
LSSR 55,300-S12 Ex
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135419
- Serie: 55
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135420
- Serie: 55
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Prodotto combinato
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50111519
- Serie: 46B
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 50 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50111520
- Serie: 46B
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 50 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Prodotto combinato
LS 92/3 SE-L Ex
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50080722
- Serie: 92
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 12 m
- Tensione di alimentazione, max.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50080721
- Serie: 92
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 12 m
- Tensione di alimentazione, max.: 5,5 ... 13 V
Dati dell'articolo del: 14/04/25