Sensori per applicazioni Ex
L'impiego di sensori optoelettronici in zone antideflagranti necessita di dispositivi particolarmente protetti. La gamma di prodotti completa offre sensori potenti in tutte le tecnologie comuni per l'impiego in ambienti ATEX. Sono disponibili modelli per le zone 2 e 22, così come per le zone 1 e 21.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 18 prodotti trovati
Prodotto combinato
LSSR 55,300-S12 Ex
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135419
- Serie: 55
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
LSER 55/66,300-S12 Ex
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50135420
- Serie: 55
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 8,5 m
PRK 55/6.42-S8 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50119364
- Serie: 55
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
HRTR 55/66-S8 Ex
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50115269
- Serie: 55
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50115207
- Serie: 55
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50114409
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
Prodotto combinato
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50111519
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 50 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo:
50111520
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 50 m
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50109523
- Serie: 96
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 7 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108945
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50108943
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2,5 m
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108593
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108591
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di riflessione
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50108589
- Serie: 46B
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 1,8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
Dati dell'articolo del: 10/04/25