Sensori Advanced
Alla base della serie IS 200 troviamo un'eccellente tecnologia e i massimi standard qualitativi, che la rendono la soluzione di sensori affidabile per quasi tutti gli ambiti applicativi. La gamma di prodotti comprende tutte le forme cubiche e cilindriche standard e miniaturizzate nonché le forme corte e allungate. Per le varianti da M12 a M30 & 40x40 sono disponibili anche sensori con uscita di commutazione antivalente (NO+NC) e distanza di commutazione tripla.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 224 prodotti trovati
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151297
- Serie: 230
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata limite tipica Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151294
- Serie: 230
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata limite tipica Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151290
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151286
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151280
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151276
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151050
- Serie: 244
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Larghezza: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151049
- Serie: 244
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 40 mm
- Larghezza: 40 mm
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151048
- Serie: 244
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 22 mm
- Larghezza: 40 mm
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151047
- Serie: 244
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 22 mm
- Larghezza: 40 mm
ISS 208MM/4NO-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50146967
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
ISS 218MM/2NO-8E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50145949
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 8 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25