Riconoscimento di etichette
I vostri vantaggi
- Il riconoscimento affidabile di etichette dai più svariati materiali e caratteristiche garantisce un'elevata produttività della macchina e previene i tempi di inattività.
- Al cambio della bobina di etichette non occorre eseguire nessun allineamento. I ridotti tempi di allestimento consentono volumi di produzione più elevati.
- Impostazione facile e veloce del sensore attraverso un semplice apprendimento della combinazione di supporto-etichette tramite il pulsante di apprendimento. Per tutti gli oggetti è necessaria una sola posizione di montaggio universale.
- Funzionamento affidabile anche in caso di contaminazione e variazioni nel materiale delle etichette e del supporto grazie alla riregolazione automatica della soglia di commutazione.
- IO-Link per una facile integrazione di funzioni supplementari nel controllo della macchina, ad es. semplice cambio di formato alla sostituzione della bobina mediante gestione delle formule, apprendimento a distanza del sensore o blocco dei tasti
Caratteristiche distintive nella gamma di prodotti

GSU14E con IO-Link: facile configurazione e possibilità di gestione delle formule
Succede spesso di dover rilevare, su un'unica etichettatrice, diversi formati di etichette dai più svariati materiali. Per evitare tempi di allestimento o un nuovo apprendimento del sensore a forcella alla sostituzione della bobina con un nuovo tipo di etichetta, attraverso l'interfaccia IO-Link è possibile effettuare un comodo cambio di formato passando a un altro tipo di etichetta, caricando sul sensore a forcella il rispettivo valore di apprendimento dell'etichetta.
- Comodo cambio di formato con passaggio a un altro tipo di etichetta caricando sul sensore a forcella il relativo record di parametri comprensivo di valore di apprendimento
- Nessun tempo di configurazione e nessun nuovo apprendimento del sensore a forcella alla sostituzione della bobina
- Semplice cambio di formato selezionando il record di parametri adatto per il rispettivo formato di etichette
- Comoda selezione del record di parametri direttamente tramite HMI (Human Machine Interface - interfaccia uomo-macchina)

IGSU14E con easyTeach e funzione ALC
Facile configurazione mediante due tasti e funzione easyTeach che termina autonomamente. ALC (Auto-Level-Control) per la riregolazione automatica della sensibilità durante il funzionamento.
- La riregolazione automatica evita nuove regolazioni al variare delle caratteristiche del materiale delle etichette o del supporto garantendo così una maggiore disponibilità di impianto
- Sicurezza di funzionamento notevolmente aumentata grazie all'ottimizzazione della soglia di commutazione
- Riduzione dei tempi di inattività legati a variazioni nel materiale delle etichette o del supporto

IGSU14E Splice Detection per il riconoscimento dei punti di giuntura
Idoneo per il riconoscimento affidabile dei punti di giuntura sui nastri di carta, pellicola e plastica. Con riconoscimento integrato di strappi del nastro. Procedura di apprendimento semplice sul nastro con o senza trasporto dei punti di giuntura. Segnale di commutazione con allungamento dell'impulso (disattivabile). Segnalazione di errori di apprendimento o rottura del nastro tramite uscita di warning o interfaccia IO-Link.
Quale sensore è adatto per quale combinazione di supporto-etichette?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Etichetta | Non trasparente | Trasparente | Metallizzata | Brochure | BOPP cavitato | ||
Supporto | ||||||||
![]() | GS63B, GS61 | Ottico | Non trasparente | • | • | • | • | |
Trasparente | • | • | • | • | ||||
![]() | GSU12, (I)GSU14E NOVITÀ | Ultrasuoni | Non trasparente | • | • | • | • | |
Trasparente | • | • | • | • | ||||
![]() | GSX14E NOVITÀ | Ultrasuoni + Ottico | Non trasparente | • | • | • | • | • |
Trasparente | • | • | • | • | • |
Applicazioni nelle etichettatrici

Riconoscimento di etichette non trasparenti su combinazioni di supporto-etichette
Richiesta:
Per garantire un processo di distribuzione preciso di etichette non trasparenti su prodotti/ imballaggi da etichettare, è necessario che le etichette (e/o gli spazi tra due etichette) sul nastro di supporto vengano riconosciute/i in maniera affidabile. Qui il sensore ottico a forcella deve essere in grado di riconoscere in maniera affidabile anche etichette dalle forme impegnative (ad esempio rotonde o ovali) consentendo di evitare fermi macchina dovuti a distribuzioni non precise o a rilevamenti errati. Il sensore a forcella deve essere facile da configurare per tutte le etichette.
Soluzione:
I sensori ottici a forcella GS61 e GS63B riconoscono in maniera affidabile qualsiasi etichetta non trasparente, anche quelle dalle forme e dai contorni irregolari. Ciò significa che le macchine possono essere dotate di un unico sensore a forcella indipendentemente dall'applicazione. Disponibili a scelta con potenziometro o con funzione di autoapprendimento con un solo pulsante, i sensori a forcella sono anche facili da configurare. Lo slimline-design (con altezza dei bracci ridotta) ne consente il montaggio direttamente sul bordo di alimentazione.

Riconoscimento di etichette trasparenti o semitrasparenti su combinazioni di supporto-etichette
Richiesta:
Per garantire un processo di distribuzione preciso di etichette su prodotti / imballaggi da etichettare, è necessario che le etichette (e/o gli spazi tra due etichette) sul nastro di supporto vengano riconosciute/i in maniera affidabile. Qui, grazie alla tecnologia a ultrasuoni, il sensore a forcella è in grado di riconoscere in maniera affidabile e senza problemi etichette trasparenti e semitrasparenti dalle forme impegnative (ad esempio rotonde o ovali) consentendo di evitare fermi macchina dovuti a distribuzioni non precise o a rilevamenti errati. Il sensore a forcella deve essere facile da configurare per tutte le etichette.
Soluzione:
I sensori a forcella ad ultrasuoni GSU12, GSU14E e IGSU14E riconoscono in modo affidabile tutti i tipi possibili di etichette, indipendentemente dal fatto che un'etichetta presenti o meno dei punti trasparenti. Ciò significa che le macchine possono essere dotate di un unico sensore a forcella indipendentemente dall'applicazione. Il sensore a forcella GSX14E, che combina in un unico alloggiamento un sistema ad ultrasuoni e uno ottico, riconosce in maniera assolutamente affidabile perfino le etichette realizzate in materiale BOPP cavitato disomogeneo.
Caratteristiche tecniche
GSU12 | GSU14E | IGSU14E | GSX14E | |
Principio di rilevamento | Ultrasuoni | Ultrasuoni | Ultrasuoni | Ultrasuoni + ottico |
Frequenza di commutazione | ~ 1,75 kHz | ~ 2 kHz | ~ 2 kHz | Ultrasuoni: ~ 2 kHz Ottico: ~ 9 kHz |
Tempo di risposta | < 0,24 ms | < 0,2 ms | < 0,2 ms | Ultrasuoni: < 0,2 ms Ottico: < 0,05 ms |
Comando | 1 tasto di apprendimento | 2 tasti | 2 tasti | 2 tasti |
Opzioni di apprendimento | Apprendimento manuale | Apprendimento manuale | EasyTeach, apprendimento statico | EasyTeach, apprendimento statico |
Ingresso di apprendimento | - | Sì | Sì | Sì |
IO-Link | - | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) |
Funzione ALC | - | - | Sì | Sì |
Uscita di warning | - | - | Sì | Sì |
Dimensioni dell'alloggiamento | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm |
Materiale dell’alloggiamento | Metallo, zinco pressofuso (verniciatura a polvere) | Metallo, zinco pressofuso (nichelato galvanicamente) | Metallo, zinco pressofuso (nichelato galvanicamente) | Metallo, zinco pressofuso (nichelato galvanicamente) |
Apertura | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Profondità | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Collegamento | M12 5 pin (uscita connettore orizzontale) | M12 5 pin (uscita connettore orizzontale o verticale) | M12 5 pin (uscita connettore orizzontale o verticale) | M12 5 pin (uscita connettore orizzontale o verticale) |
Grado di protezione | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |