Amplificatori per fibra ottica
Le fibre ottiche vengono inserite nell'amplificatore. Le portate delle fibre e le funzioni disponibili si distinguono a seconda del modello. Oltre ai requisiti di base con potenziometro a 20 giri per la regolazione della sensibilità ad alta risoluzione, sono disponibili anche 2 interruttori per la commutazione chiaro/scuro e modelli con un amplificatore ad alte prestazioni e confortevole con ampie possibilità di impostazione di portata, sensibilità e funzioni di temporizzazione. Su due display ben leggibili vengono visualizzati simultaneamente il valore del segnale e la soglia di commutazione. Tre diverse modalità di apprendimento semplificano la parametrizzazione. Disponibile anche la variante IO-Link.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 52 prodotti trovati
LV462C/42-150-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50151465
- Serie: 462C
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
LV462C/24-150-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50151464
- Serie: 462C
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/L4-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50147631
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/2T
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50144547
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134009
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134008
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134007
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Interfaccia: IO-Link
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134005
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TC
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134004
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134002
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
LV463I.XR7/4TV
Amplificatore per fibre ottiche
Codice articolo:
50134001
- Serie: 463
- Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
Dati dell'articolo del: 10/04/25