Sistema radar di sicurezza

Sistema radar di sicurezza LBK
Affidabile monitoraggio di zona in ambienti gravosi
Il primo sistema radar 3D di sicurezza al mondo LBK è stato sviluppato per monitorare zone pericolose in ambienti industriali critici. Esso rileva il corpo delle persone e ne monitora l'accesso e la presenza nel campo protetto. Si possono combinare fino a 6 sensori tramite i controllori.
I vostri vantaggi
- Funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche come ad es. sporcizia, polvere, fumo e luce
- Adattamento flessibile del campo protetto all'applicazione: determinare il numero e la posizione dei sensori, configurare la lunghezza e l'angolo di apertura/larghezza del campo
- Gli oggetti statici sono consentiti nel campo protetto e non causano lo spegnimento delle uscite di sicurezza
- Integrazione rapida grazie a un design semplice del sistema e al controllore con interfaccia PROFIsafe o FSoE
- Su richiesta, servizio di progettazione ed installazione per la vostra applicazione eseguito dai nostri esperti certificati
Punti di forza

Funzionamento affidabile in condizioni ambientali difficili
Il principio radar resiste alle influenze ambientali come sporco, polvere, segatura, fumo, olio, umidità e luce. Questo garantisce un funzionamento affidabile della macchina anche in condizioni ambientali difficili ed evita inutili interruzioni.

Funzionamento
Essi monitorano l'accesso e la presenza di persone nel campo protetto. Anche se le persone non si muovono non sono realmente «statiche» e vengono pertanto rilevate affidabilmente dal sensore.
Il principio radar 3D permette di controllare anche le aree con scalini e basamenti ma anche dietro ombreggiature non metalliche.

Nel campo protetto sono consentiti oggetti statici
La tecnologia radar reagisce sensibilmente ai movimenti. Per contro, gli oggetti statici non causano lo spegnimento del segnale di sicurezza. Pertanto, oggetti statici come pallet, portautensili e contenitori per materiali possono essere deposti nel campo protetto.

Design del sistema semplice e flessibile
Per la protezione di aree di grandi dimensioni, un unico controllore è in grado di analizzare fino a 6 sensori. Con quattro configurazioni di canali per ogni controllore, è possibile impiegare fino a 24 sensori in una singola applicazione. I parametri di sistema possono essere facilmente adattati all'applicazione mediante il software di configurazione LBK Designer.
I controllori con interfacce PROFIsafe e FSoE consentono l'integrazione in sistemi fieldbus sicuri. Questo consente anche di richiedere informazioni dettagliate sullo stato del sistema.
Applicazione

Protezione di aree pericolose in ambienti critici
Richiesta:
Occorre proteggere la zona di lavoro pericolosa della macchina dall'accesso e dalla presenza di persone. Anche in condizioni ambientali critiche, come in caso di polvere, scintille di saldatura, segatura ed umidità, occorre garantire un funzionamento sicuro e un'elevata disponibilità.
Soluzione:
Il sistema radar di sicurezza in 3D LBK riconosce i movimenti nell'area controllata e presenta un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia radar consente inoltre la presenza di oggetti statici nell'area controllata.

Protezione contro il riavvio e monitoraggio di aree non visibili
Richiesta:
Onde evitare pericoli, il riavvio del processo deve avvenire solo dopo essersi accertati che non siano presenti persone nella zona di lavoro o nell'area non visibile.
Soluzione:
Il sistema radar di sicurezza in 3D LBK controlla la presenza di persone nel campo protetto e assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche. La tecnologia radar consente inoltre la presenza di oggetti statici nell'area controllata.
Caratteristiche tecniche
Sistema radar 3D di sicurezza con modulazione FMCW per il rilevamento di movimenti | |
Campo di protezione e di avvertimento configurabile, quattro uscite di segnalazione configurabili | |
Possibilità di combinare fino a 6 sensori in un'unica applicazione, commutazione dinamica della configurazione in funzionamento |
Sicurezza | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: categoria 2, LBK SBV-x: categoria 3 | |
Portata | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
Angolo di emissione (orizzontale / verticale) | LBK S01: 50° / 15° o 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° | |
Campo di frequenza | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
Condizioni ambientali | Campo di temperatura: -30°C ... 60°C, grado di protezione sensore: IP 67 | |
Controllore con interfacce I/O; opzionale: slot per scheda SD | Sicurezza: 2x OSSDs Configurazione e diagnostica: micro-USB; opzionale: Ethernet TCP/IP | |
Controllore con interfaccia fieldbus sicura; opzionale: slot per scheda SD | Sicurezza: PROFIsafe o FSoE, 2 OSSDs Configurazione e diagnostica: micro-USB, TCP/IP |
Lista articoli
- Forma dei campi di rilevamento: A forma conica
- Forma dei campi di rilevamento: A forma conica / rettangolare asimm.
- Forma dei campi di rilevamento: A forma conica / rettangolare asimm.