Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza

Con l'FBPS 600i, il primo sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al Performance Level e. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce l'ingombro e i costi di installazione.
FBPS_1400x400

Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i

Per il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PLe

Con l'FBPS 600i, il primo sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al Performance Level e. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.



I vostri vantaggi

  • Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e
  • Implementazione semplicissima delle funzioni di sicurezza
  • Minimo ingombro e costi di installazione ridotti
  • Breve tempo di reazione ai guasti di 10 ms per l'impiego presso trasloelevatori veloci
  • Nastro a codici a barre estremamente robusto, resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV
  • Un'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm e un concetto di fissaggio ben studiato semplificano il montaggio e l'integrazione

Punti di forza

IPIC_FBPS_frequency-converter_Text-SSI_DE_700x500px

Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e

Con l'FBPS 600i, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI. Inoltre, i dispositivi soddisfano già i requisiti per PL e / SIL 3. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

L'ideale per i movimenti rapidi

I FBPS 600i sono l'ideale per il rilevamento della posizione con movimenti rapidi, come ad es. nel caso dei trasloelevatori. I FBPS 600i hanno infatti un brevissimo tempo di reazione ai guasti, di soli 10 ms. Questo consente un'ottimizzazione degli andamenti di velocità e delle prestazioni di gestione.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Laser_700x500px

Funzionamento affidabile

L'FBPS 600i presenta un funzionamento particolarmente affidabile. Ad ogni nuova scansione avviene la lettura di più codici, da cui il software rileva valori di posizione estremamente precisi. Grazie alla traiettoria obliqua del fascio di scansione e al movimento del dispositivo ogni codice viene scansionato in punti differenti. Questo consente di evitare errori di lettura legati a sporcizia o danneggiamenti locali.

Anche il nastro a codici a barre è stato ottimizzato per l'impiego industriale. Il nastro di plastica autoadesivo è a prova di raggi UV, estremamente robusto e resistente a sollecitazione meccanica. I valori di posizione stampati, inoltre, sono facili da leggere e ne semplificano l'uso.

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_Halter_3_700x500px

Montaggio sempre rapido e giusto

Questo concetto di fissaggio ben studiato con sistema di sostituzione rapida permette un montaggio semplice dell'FBPS 600i. I dispositivi vengono saldamente fissati mediante una vite facilmente accessibile sul supporto di serraggio. Questo fa risparmiare tempo durante il montaggio e, in caso di assistenza, i dispositivi possono essere sostituiti rapidamente. Inoltre, grazie all'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm, gli FBPS 600i sono facili da integrare nell'impianto.

Applicazione

APIC_IL_FBPS_Stacker_crane_RGB_wl_700x500px

Rilevamento sicuro della posizione presso trasloelevatori

Richiesta:
Una valutazione dei rischi ha permesso di stabilire i pericoli esistenti dell'impianto e il Performance Level (Livello di Prestazioni) PLr necessario. Norme pertinenti come la EN 528 (Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza) forniscono supporto in materia. Un rilevamento sicuro della posizione è necessario per il monitoraggio sicuro di posizioni e velocità, ad es. durante la manutenzione o in caso di cestelli con persone a bordo.

Soluzione:
Il sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i offre il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo. Inoltre, soddisfa i requisiti per PL e / SIL 3 facilitando notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza.  

Caratteristiche tecniche

FBPS 600i
  Sicurezza Sicurezza PL e, SIL 3, categoria 4
(EN ISO 13849-1 e IEC 61508)
Tempo di reazione ai guasti 10 ms … 400 ms (regolabile)
Collegamento  2 interfacce SSI, 2 connettori M12
Alimentazione di tensione: connettore M12
Configurazione e diagnostica: mini-USB
Riproducibilità +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distanza di lettura 50 … 170 mm
Grado di protezione IP 65
Campo di temperatura -5 ... +60 °C
Con riscaldamento: -35 ... +60°C
Dimensioni, L x P x H Collegamenti laterali: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Collegamenti in basso: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (in opzione) Visualizzazione di informazioni sullo stato e sulla posizione
Segnale di stato della qualità di lettura Per il riconoscimento tempestivo della sporcizia
Nastro a codici a barre
  Caratteristica  Caratteristiche: nastro di plastica estremamente robusto, resistente ai raggi UV, autoadesivo con colla acrilica,
valori di posizione stampati in testo in chiaro
Nastri a codici a barre standard Altezza: 25 mm, 47 mm
Lunghezza: fino a 200 m
Nastri a codici a barre configurabili Altezza: 20 mm a 140 mm
Valore iniziale e valore finale selezionabili in un
intervallo da 0 a 10.000 m
Dimensioni del reticolo del codice a barre 30 mm

 

Vai direttamente alla selezione articoli - FBPS 600i

Download

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Protezione di aree per carrello di traslazione trasversale
Safety - Prospetto dei prodotti (PDF, ~7 MB)
Catalogue Services Safety 2024/2025
Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico
Catalogue Formation Safety 2024/2025
Safety solutions - Opuscolo (PDF, ~0,8 MB)
Monitoraggio degli accessi presso le stazioni di trasferimento del materiale
Monitoraggio degli accessi presso impianti di trasporto a più corsie
Certificat Qualiopi
RSL 400 - Laser scanner di sicurezza - Informazioni sui prodotti (PDF, ~3 MB)
Protezione di accesso con adattamento dinamico del formato
Sensori ottici di sicurezza per la protezione di punti pericolosi e accessi - Prospetto dei prodotti (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 - Cortine fotoelettriche di sicurezza - Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Protezione di stazioni di trasferimento robot/AGV
MLC 530 SPG - Cortine fotoelettriche di sicurezza - Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari
Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori
Messa in sicurezza dei punti di alimentazione di macchine per la stampa e la lavorazione della carta
LBK - Sistema radar di sicurezza - Opuscolo (PDF, ~1 MB)
Interruttori, elettroserrature, sensori di prossimità e unità di comando di sicurezza - Prospetto dei prodotti (PDF, ~3 MB)
MSI - Sistemi di controllo di sicurezza e moduli di sicurezza - Informazioni sui prodotti (PDF, ~4 MB)
MSI - Moduli di sicurezza - Selettore (PDF, ~2 MB)
MSI 400 - Sistemi di controllo di sicurezza - Informazioni sui prodotti (PDF, ~1 MB)
Machine Safety Services - Servizio e supporto in materia sicurezza delle macchine (PDF, ~3 MB)