RD800
Non sono più necessarie particolari misure di montaggio per la protezione contro la manomissione. Gli RD 800 raggiungono il Performance Level e secondo EN ISO 13849-1 già con un solo dispositivo. Inoltre, grazie alle uscite OSSD, sono facili da integrare nel circuito di sicurezza.

I transponder di sicurezza RD800 dotati di attuatore con codifica RFID offrono una protezione ottimale contro la manomissione. Non sono più necessarie particolari misure di montaggio per la protezione contro la manomissione. Gli RD800 raggiungono il Performance Level e secondo EN ISO 13849-1 già con un solo dispositivo. Inoltre, grazie alle uscite OSSD, sono facili da integrare nel circuito di sicurezza.
I vostri vantaggi
- Funzionamento senza usura e lunga durata utile: anche in caso di cicli operativi frequenti
- Ottima protezione contro la manomissione: gli attuatori con codifica RFID offrono una protezione ottimale contro la manomissione. Pertanto, non sono più necessarie particolari misure di montaggio
- Performance Level PL e: raggiungimento del Performance Level PL e stabilito dalla norma EN ISO 13849-1 già con un solo dispositivo
- Zona di azionamento più ampia da varie direzioni:
- per la massima flessibilità durante il montaggio
- per supportare applicazioni con grandi tolleranze
- per garantire un funzionamento affidabile, anche se delle proprietà meccaniche subiscono dei cambiamenti nel corso del tempo
Punti di forza

LED per rapide informazioni di stato e diagnostica
I LED integrati facilitano la lettura dello stato del sensore. Questo permette di vedere rapidamente se il dispositivo è attivo, se la porta è aperta e in quale punto la catena di sicurezza è stata interrotta. Anche le informazioni interne sul dispositivo sono facilmente visibili.
Applicazione

Monitoraggio di porte e sportelli, con elevata protezione contro la manomissione
Richiesta:
Occorre monitorare lo stato di chiusura di ripari quali porte o sportelli. Secondo la norma EN ISO 14119, a tal fine devono essere previste anche delle misure per la protezione contro la manomissione. Qualora ciò non sia fisicamente realizzabile, il sensore deve avere un'elevata protezione contro la manomissione.
Soluzione:
I transponder di sicurezza senza contatto RD800, grazie alla codifica RFID, offrono la massima protezione contro la manomissione. Inoltre, le loro uscite OSSD ne consentono una facile integrazione nel circuito di sicurezza.
Caratteristiche tecniche
RD800 | ||
Dispositivo di interblocco di tipo 4 / ad azionamento senza contatto, secondo EN ISO 14119 | ||
Alloggiamento di plastica altamente resistente, gradi di protezione IP 67 / IP 69K | ||
Attuatori a alta o bassa codifica secondo EN ISO 14119 | ||
Performance Level e, categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 con un solo dispositivo | ||
Uscite di sicurezza OSSD, possibilità di collegamento in serie | ||
Marcatura laser, permanentemente leggibile anche in condizioni difficili | ||
LED per visualizzazione dello stato sul sensore e uscita di segnalazione | ||
Varianti con ingresso di programmazione per l'apprendimento di attuatori | ||
Collegamento via cavo o connettore M12 |
Lista articoli
- Tipo di codice: Programmabile in modo flessibile
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A sinistra
- Tipo di codice: Programmabile in modo flessibile
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A destra
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Cavo
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Cavo
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A sinistra
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A destra
- Tipo di codice: Codice univoco
- Collegamento: Cavo
- Tipo di codice: Codice univoco
- Collegamento: Cavo
- Tipo di codice: Codice univoco
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A sinistra
- Tipo di codice: Codice univoco
- Collegamento: Connettore circolare, M12, A destra
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Cavo
- Tipo di codice: Codice standard
- Collegamento: Cavo