Interruttori di posizione
Gli interruttori di posizione di sicurezza S300 controllano il raggiungimento delle posizioni finali. Sono utilizzati per il monitoraggio della posizione delle macchine o come alternativa agli interruttori a cerniera. Gli interruttori di posizione hanno un alloggiamento di metallo con il grado di protezione IP 67 e sono disponibili con diversi set di contatti. Varianti con pistone e diversi attuatori permettono un adattamento ottimale alla situazione di montaggio.
Panoramica
I vostri vantaggi
Punti di forza
Caratteristiche tecniche e download
Lista articoli

I vostri vantaggi
- Possibilità di montaggio in differenti situazioni di montaggio: Fino a 4 direzioni di avvicinamento per l'attuatore e 3 entrate cavi facilitano il montaggio dei dispositivi nelle più svariate situazioni di montaggio
- Facile integrazione in un circuito di sicurezza: Tutti i dispositivi possono essere integrati facilmente in un circuito di sicurezza grazie a contatti ad apertura forzata
- Adattamento ottimale: Grazie agli angoli dell'attuatore regolabili con passi di 10 gradi
- Facile regolazione del punto di commutazione: Con cacciavite standard
Punti di forza

Facile adattamento alla rispettiva situazione di montaggio grazie ad attuatori diversi. Inoltre, la direzione di avvicinamento ed l'angolo dell'attuatore sono regolabili sull'interruttore.
Caratteristiche tecniche
S300 | |
Dispositivo di interblocco senza ritenuta di tipo 1 secondo EN ISO 14119 | |
Alloggiamento in tecnopolimero e in metallo, grado di protezione IP 67 | |
Azionamento con camma non codificata secondo EN ISO 141169 | |
Contatti ad apertura forzata per l'integrazione in un circuito di sicurezza | |
Impiego universale con direzioni di avvicinamento ed angoli dell'attuatore regolabili singolarmente con passi di 10 gradi | |
Direzione di commutazione selezionabile | |
Varianti con attuatori a pistone e vari attuatori a rullo | |
Lunghissima durata / resistenza estrema |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 11 prodotti trovati
S300-M0C3-M20-15
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000300
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M0C3-M20-31
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000302
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-15
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000301
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-31
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000303
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000304
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-M13C3-M20-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000305
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 3 pezzo(i)
S300-P0C1-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000310
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto rapido
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S300-P13C1-M12-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000307
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S300-P13C1-M12-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000309
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Connettore circolare
S300-P13C1-M20-CB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000306
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
S300-P13C1-M20-SB
Interruttore di posizione di sicurezza
Codice articolo:
63000308
- Attribuzione contatti: 2NC + 1NO
- Principio di commutazione: Contatto a scatto lento
- Collegamento: Morsetto
- Numero degli ingressi dei cavi: 1 pezzo(i)
Dati dell'articolo del: 14/04/25