L200

I vostri vantaggi
- Protezione di accesso «Heavy Duty»: Per l'impiego su macchine e impianti grandi in condizioni ambientali difficili
- Adattamento semplice a diverse situazioni di montaggio: Grazie a forma standard, 6 diversi azionatori ed entrate cavi in 3 direzioni
- Funzione di sblocco antipanico opzionale (Panic Button ergonomicamente ottimizzato): Per l'apertura manuale di dispositivi di protezione in caso di emergenza
- Prevenzione di tempi di fermo macchina indesiderati: Ampio gioco dell'attuatore nella testa di azionamento
- Tutti i dispositivi sono facilmente integrabili in un circuito di sicurezza: Grazie ai contatti ad apertura forzata
Caratteristiche tecniche
L200 | |
Dispositivo di interblocco con ritenuta di tipo 2 secondo EN ISO 14119 | |
Linguetta meccanica a bassa codifica, 6 diversi attuatori | |
Contatti ad apertura forzata per l'integrazione nel circuito di sicurezza | |
Varianti con tipi di ritenuta azionati a molla o elettromagnete | |
Per applicazioni di sicurezza fino a Performance Level PL e, SIL 3 | |
Forza di ritenuta 2.800 N | |
Alloggiamento in metallo con grado di protezione IP 67 | |
Nello stato sbloccato, la forza di ritenuta ridotta di 30 N mantiene il dispositivo di protezione in posizione per impedirne l'apertura autonoma | |
Entrate cavi in 3 direzioni per la massima flessibilità, ad esempio in caso di spazi ristretti o collegamento in serie | |
Funzione di sblocco antipanico con Panic Button ergonomicamente ottimizzato | |
Unità di visualizzazione LED per la diagnostica sul posto |