Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza

La protezione di accesso conveniente
I vostri vantaggi
- Grazie ai modelli a 2, 3 e 4 raggi e alle portate fino a 70 m la famiglia MLD ha sempre la soluzione giusta
- In combinazione con le colonne portaspecchio UMC le protezioni su più lati sono facilmente realizzabili
- Le funzioni di muting integrate consentono una facile installazione delle protezioni di accesso sui percorsi di trasporto
- Pratici supporti girevoli e di serraggio per un'installazione e un allineamento rapidi
Punti di forza

Soluzioni efficienti per qualsiasi portata
I sistemi transceiver sono composti da un trasmettitore/ricevitore attivo e uno specchio deflettore passivo senza collegamenti elettrici. Ciò consente soluzioni convenienti dal dispendio minimo in termini di installazione.
I sistemi trasmettitore-ricevitore sono composti da trasmettitore e ricevitore separati, per applicazioni con grandi portate fino a 70 metri. Per le protezioni multilaterali è possibile completare la soluzione con degli specchi deflettori.

Configurazione semplice e senza errori
Tutte le impostazioni sul dispositivo sono parametrizzabili tramite l'assegnazione dei pin. Questo consente un risparmio in termini di tempo e costi per la messa in opera e assicura una configurazione senza errori. La sostituzione dei dispositivi può essere eseguita in maniera semplice via Plug and Play, senza necessità di una riconfigurazione.

Allineamento semplice e veloce
Pratici supporti girevoli e di serraggio consentono un facile allineamento dei dispositivi MLD. Grazie al dispositivo laser di allineamento integrato, l'allineamento avviene in modo semplice e veloce anche in caso di grandi distanze e protezioni multilaterali.

Ottima visibilità dello stato
L'indicatore luminoso multicolore integrato permette una facile lettura dello stato delle uscite OSSD in qualsiasi momento. All'occorrenza vengono visualizzate anche le richieste di reset.

Montaggio indipendente
Le colonne di fissaggio DC e UDC consentono di installare le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD in modo semplice e indipendente. Speciali supporti consentono un montaggio semplice e un allineamento veloce dei dispositivi.
Le colonne portaspecchio UMC consentono un montaggio semplice ed affidabile delle protezioni di accesso multilaterali.
Gli elementi a molla presenti nella base delle colonne attutiscono gli urti meccanici e riportano le colonne automaticamente alla posizione iniziale. Non sono necessari interventi di regolazione e riparazione.
Installazione rapida grazie ai kit preconfigurati

SET-AC
I kit di sensori di muting Set-AC, grazie alla loro struttura premontata e subito pronta all'uso, consentono una messa in opera rapida e senza errori. Essi operano insieme alle barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD. Il fissaggio è semplice e avviene o lateralmente sulle colonne di fissaggio UDC oppure direttamente sui dispositivi MLD.

MLDSET
I kit di sensori di sicurezza MLDSET offrono soluzioni complete per le protezioni di accesso con funzione di muting. Grazie al design subito pronto all'uso e dotato di collegamenti a innesto, i kit premontati assicurano un montaggio efficiente e una messa in opera rapida.
Applicazione

Protezione di accesso
Richiesta:
Occorre proteggere l'accesso a un'area pericolosa di una macchina o di un impianto. Per consentire un trasporto semplice del materiale in entrata e in uscita devono essere impiegati dei sensori di sicurezza optoelettronici.
Soluzione:
Le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 300/500 rappresentano soluzioni economicamente vantaggiose per la protezione di accesso. Le varianti transceiver dotate di una portata fino a 8 m sono particolarmente semplici da installare. Per protezioni molto estese sono disponibili varianti trasmettitore-ricevitore con portata fino a 70 m.

Protezione di accesso su più lati
Richiesta:
Durante il funzionamento della macchina occorre proteggere l'accesso alla zona di lavoro. Per il trasporto del materiale in entrata e in uscita, occorre poter raggiungere la macchina da più lati.
Soluzione:
Le barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 300/500, in combinazione con le colonne portaspecchio UMC, garantiscono l'accesso alla macchina su più lati e per tratti lunghi fino a 70 m. Grazie al dispositivo laser di allineamento integrato, l'installazione avviene in modo semplice e veloce.

Protezione di accesso su percorsi di trasporto, con funzione di muting
Richiesta:
La protezione di accesso sui percorsi di trasporto deve impedire l'accesso di persone all'area pericolosa e, al contempo, consentire il passaggio del materiale trasportato.
Soluzione:
La funzione di muting inibisce il sensore di sicurezza in maniera controllata per consentire il passaggio del materiale trasportato. Diverse funzioni di muting sono già integrate nelle barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD:
- Muting a 2 sensori, temporale (MLD 330 / 530)
- Muting a 2 sensori, sequenziale (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- Muting a 4 sensori, temporale (MLD 335 / 535)
Caratteristiche tecniche
MLD 300: Tipo 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
MLD 500: Tipo 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
Sistemi transceiver a 2 e 3 raggi per portate fino a 8 m | |
Sistemi trasmettitore-ricevitore a 2, 3 e 4 raggi per portate fino a 70 m | |
Muting integrato a 2 sensori, temporale e sequenziale | |
Muting integrato a 4 sensori, temporale | |
Dispositivo laser di allineamento integrato | |
Colonne portaspecchio per protezioni su più lati | |
Stato dispositivo costantemente leggibile dal display a 7 segmenti | |
Variante con interfaccia AS-i Safety per l'integrazione diretta nei sistemi di bus AS-i | |
Ampio campo di temperatura da -30 a 55 °C |
Lista articoli
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 3 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 4 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riavvio automatico
- Serie: MLD 500
- Numero di raggi: 2 pezzo(i)
- Funzioni: Riduzione della portata