Codici direttamente stampati (DPM)
Gli scanner manuali in versione particolarmente robusta per la lettura di codici direttamente stampati (incisi, punzonati, marcati a laser) sono specificamente adatti per l'impiego in ambienti industriali difficili o soggetti a sporcizia o in ambienti con temperature comprese tra -20 °C e +50 °C (wireless) o tra -30 °C e +50 °C (cablato). Grazie all'elevato grado di protezione, i dispositivi sono particolarmente protetti contro l'insudiciamento e le sollecitazioni dovute ad urto e caduta. Possibilità di collegamento a diversi fieldbus e Industrial Ethernet mediante l'unità di collegamento opzionale MA 200. Possibilità di configurazione semplice e rapida dei dispositivi tramite codici di parametrizzazione o software.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
HS 6608 DPM
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50138140
- Serie: HS 66x8
- Interfaccia: RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
HS 6678 DPM
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
Codice articolo:
50138138
- Serie: HS 66x8
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
IT 1920i DPM-3
Lettore mobile di codici 2D
Codice articolo:
50138136
- Serie: IT19xx
- Interfaccia: PS/2, RS 232, USB
- Tipi di codice leggibili: 2/5 Interleaved, Altro su richiesta, Codabar, Code...
Dati dell'articolo del: 11/04/25