Fissaggi su barra tonda
Selezione di fissaggi su barra tonda per un montaggio facile e veloce di un sensore sulla macchina o sull'impianto. Modello in materiale zincato o acciaio inossidabile in diverse misure per diversi sensori.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 62 prodotti trovati
BTU 0110M-D12
Elemento di fissaggio
Codice articolo:
50146204
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 053M.5F-D12-T
Sistema di montaggio
Codice articolo:
50145361
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Per barra tonda 12 mm
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Avvitabile
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Acciaio inox
BTU 330M-1
Elemento di fissaggio
Codice articolo:
50144299
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barre tonde 10 - 16 mm
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 934M-VKT+L-90
Riflettore
Codice articolo:
50142993
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Riflettore premontato
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Barra quadrata 10 mm, Fissaggio su lamiera 3 - 4 m...
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 935M-D12
Riflettore
Codice articolo:
50142990
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Riflettore premontato
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm, Fissaggio mediante serraggi...
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 305M-D12
Sistema di montaggio
Codice articolo:
50142988
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile, Adatto a viti M3, Adatto a viti M4
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm, Fissaggio mediante serraggi...
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU D12M-L-200
Barra tonda
Codice articolo:
50142208
- Modello di elemento di fissaggio: Barra tonda
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Serrabile
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 300M-D12-90
Fissaggio su barra tonda
Codice articolo:
50142207
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile, Adatto a viti M4
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm, Fissaggio mediante serraggi...
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU D12M-L-140
Barra tonda
Codice articolo:
50135446
- Modello di elemento di fissaggio: Barra tonda
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Serrabile
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
BTU 360-D30
Fissaggio su barra tonda
Codice articolo:
50132606
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 30 mm
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Plastica, Metallo
BTU 360-D18
Fissaggio su barra tonda
Codice articolo:
50132605
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 18 mm
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Plastica, Metallo
BTU D12M-VKT-90
Fissaggio su barra tonda
Codice articolo:
50132567
- Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio
- Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Per barra tonda 12 mm, Barra quadrata 10 mm
- Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante, Fori 2 x Ø 5,5 mm
- Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Dati dell'articolo del: 10/04/25