Cappa di copertura
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
AC IVS 1048-IR
Cappa di copertura
Codice articolo:
50149117
- Tipo di articolo: Cappa di copertura con filtro passa-banda per luce...
- Idoneo per: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diametro esterno: 11,8 mm
- Trasmissione: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Cappa di copertura
Codice articolo:
50149116
- Tipo di articolo: Diffusore
- Idoneo per: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diametro esterno: 17 mm
- Trasmissione: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Cappa di copertura
Codice articolo:
50148551
- Tipo di articolo: Cappa di copertura come strumento di regolazione p...
- Idoneo per: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diametro esterno: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Cappa di copertura
Codice articolo:
50148550
- Tipo di articolo: Cappa di copertura con filtri di polarizzazione in...
- Idoneo per: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diametro esterno: 45 mm
- Trasmissione: 40 %
AC IVS 1048-RED
Cappa di copertura
Codice articolo:
50148549
- Tipo di articolo: Cappa di copertura con filtro passa-banda per luce...
- Idoneo per: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diametro esterno: 11,8 mm
- Trasmissione: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Dati dell'articolo del: 10/04/25