Pellicole riflettenti per applicazioni laser e applicazioni per il vetro trasparente
Pellicole riflettenti con elemento a riflessione piccolo di diverse dimensioni per sensori con punto luminoso piccolo e laser e per applicazioni per il vetro trasparente.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 17 prodotti trovati
REF 6-A-14x45-SET
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50153686
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 15 mm
- Superficie riflettente, altezza: 45 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-10,5x12,5
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50147229
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 10,5 mm
- Superficie riflettente, altezza: 12,5 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-7x11
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50147228
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 7 mm
- Superficie riflettente, altezza: 11 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-17x205
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50146390
- Superficie riflettente, larghezza: 17,4 mm
- Superficie riflettente, altezza: 204,9 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-10x260
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50142512
- Superficie riflettente, larghezza: 10 mm
- Superficie riflettente, altezza: 260 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-220x220
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50137406
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 220 mm
- Superficie riflettente, altezza: 220 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-9x9
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50123899
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 9 mm
- Superficie riflettente, altezza: 9 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 6-A-14x45
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50123861
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 15 mm
- Superficie riflettente, altezza: 45 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 7-A-200x300
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50116687
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 300 mm
- Superficie riflettente, altezza: 200 mm
REF 7-A-1000x600
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50115444
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 1.000 mm
- Superficie riflettente, altezza: 600 mm
REF 6-A-77x77
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50111829
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 77 mm
- Superficie riflettente, altezza: 77 mm
- Struttura della superficie attiva: Mikrotriple
REF 7-A-100x100
Pellicola riflettente
Codice articolo:
50111527
- Tipo di riflettore: Pellicola riflettente
- Superficie riflettente, larghezza: 100 mm
- Superficie riflettente, altezza: 100 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25