PRK53C.TT3/LG-M8

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50148161

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Applicazione Riconoscimento di bottiglie altamente trasparenti
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Modello speciale Autocollimazione
Design HYGIENE
Funzione di tracking
Portata di esercizio 0 ... 3 m, Con riflettore TK(S) 100x100
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 3,6 m, Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 645 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.500 Hz
Tempo di risposta 0,33 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specifica V1.1
Device ID 6025
SIO-Mode support
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Materiale elemento di controllo Plastica (POM Hostaform C9021, copoliestere Tritan TX1001), a tenuta di diffusione
Rugosità dell'alloggiamento Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiale della copertura della lente Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio
Peso netto 48 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Adattamento dell'alloggiamento
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - Clean Proof + - pdf
Certificato - Diversey - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf