PRK412B/2

Fotocellula a riflessione polarizzata

Codice prodotto: 50140148

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,02 ... 1,8 m, Con riflettore TK(S) 100x100
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0,02 ... 2,3 m, Con riflettore TK(S) 100x100
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 36 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 20 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 3 conduttori
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone cromato
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 100 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf