ODT55C.S3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Serie | 55C |
Principio di funzionamento | Sensori di distanza con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Design Wash-Down Emissione del valore misurato Punto luminoso piccolo (S) |
Errore bianco-nero | < ± 2 mm |
Portata di esercizio | 0,01 ... 0,08 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Campo di regolazione | 30 ... 80 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 645 nm |
Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 4 mm [60 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Fuoco | Fisso |
Distanza focale | 60 mm |
Campo di misura | 30 ... 80 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione | -2 ... 2 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 1 ... 1,4 mm |
Emissione del valore misurato | via IO-Link |
Principio di misura della distanza ottico | Triangolazione |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 750 Hz |
Tempo di risposta | 0,66 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 2211 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,4 mm x 25 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Materiale elemento di controllo | Plastica (POM Hostaform C9021, copoliestere Tritan TX1001), a tenuta di diffusione |
Rugosità dell'alloggiamento | Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiale della copertura della lente | Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio |
Peso netto | 42 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |