ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Serie | 3C |
Principio di funzionamento | Sensori di distanza con soppressione dello sfondo |
Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Emissione del valore misurato |
Errore bianco-nero | ±20 mm |
Portata di esercizio | 0,07 ... 2 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Campo di regolazione | 50 ... 2.500 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 680 nm |
Classe laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Angolo errato | Tip. ± 1.5° |
Campo di misura | 50 ... 2.500 mm |
Risoluzione | 1,0 mm |
Precisione | -20 ... 20 mm |
Riproducibilità (1 sigma) | 0 ... 8 mm |
Emissione del valore misurato | via IO-Link |
Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 7 ... 15 Hz, in funzione del grado di remissione |
Tempo di risposta | 33 ... 70 ms, in funzione del grado di remissione |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 1.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 30 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |